Nutlose Entleerungshahnserie Ultra-Synchro-Hahn US-AL-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie Ultra-Synchro-Hahn US-AL-NRT
  • Mengenrabatt
Highly accurate, ultra-high-speed female thread machining is performed without producing chips, due to plastic distortion of aluminum and aluminum alloys.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5

Teilenummer
US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

19.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Nominal M3 Pitch, Number of Threading(mm) 0.5
Chamfer threads 2P Tool Material Type Vanadium high-speed steel Work material Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC)
Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiCN L(mm) 46 Accuracy RH5
Length under neck(mm) 19 Shank diameter(mm) 4 Thread Length(mm) 5
Tool No. 8312203

Sie befinden sich auf der Seite für Nutlose Entleerungshahnserie Ultra-Synchro-Hahn US-AL-NRT, die Teilenummer ist US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer US-AL-NRT-B-RH5-M3X0.5.

Technischer Support