Nutloses Hahnserie für Stahl-HRT

Nutloses Hahnserie für Stahl-HRT
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
Molds screws by plastic distortion, suitable for low carbon steel, low carbon alloy steel, stainless steel, etc. with large elongation. Cutting chips are not expelled so it is especially good for blind holes

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HRT-RH4-B-M1X0.25
HRT-RH4-B-M1.4X0.3
HRT-RH4-B-M1.7X0.35
HRT-RH4-B-M2X0.4
HRT-RH5-B-M3.5X0.6
HRT-RH7-B-M4X0.7
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

14.94 €

9.26 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M10.2530RH46.53612011

10.64 €

1 6 Arbeitstage M1.40.334RH47.936.512019

11.82 €

6.62 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M1.70.3536RH49.63812027

9.65 €

1 6 Arbeitstage M20.440RH411.23912035

8.41 €

1 6 Arbeitstage M3.50.648RH52041812077

10.72 €

5.47 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

M40.752RH72252012095

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2.5P Tool Material Type HSS-Stahl
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Legierter Stahl (SCM) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung Surface Treatment Oxidizing

Technischer Support