Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NRT-RH4-B-M5X0.8 |
NRT-RH4-P-M1.6X0.35 |
NRT-RH5-P-M2.6X0.45 |
NRT-RH6-B-M2.6X0.45 |
NRT-RH6-P-M5X0.8 |
NRT-RH7-P-M10X1.25 |
NRT-RH9-P-M5X0.8 |
NRT-RH9-P-M6X1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nominal | Pitch, Number of Threading (mm) | Chamfer threads | L (mm) | Accuracy | Length under neck (mm) | Shank diameter (mm) | Thread Length (mm) | Protrusion | Tool No. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 2P | 60 | RH4 | 22 | 5.5 | 11 | - | 12441 | |
14.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M1.6 | 0.35 | 4P | 36 | RH4 | - | 3 | 10 | Available | 21114 | |
10.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 4P | 44 | RH5 | - | 3 | 14 | Available | 21182 | ||
10.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | M2.6 | 0.45 | 2P | 44 | RH6 | - | 3 | 14 | - | 21185 | ||
10.49 € | 1 | 8 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH6 | 22 | 5.5 | 11 | Available | 12444 | ||
19.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | M10 | 1.25 | 4P | 75 | RH7 | - | 7 | 19 | - | 12522 | ||
10.81 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | M5 | 0.8 | 4P | 60 | RH9 | 22 | 5.5 | 11 | Available | 12448 | |
13.74 € 8.93 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | M6 | 1 | 4P | 62 | RH9 | 24 | 6 | 12 | Available | 12460 |
Loading...
Screw Types | Meter | Tool Material Type | HSS-Stahl | Work material | Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Stahl mit mittelmäßigem Kohlenstoffanteil (Anteil zwischen 0,25 bis 0,45 %) / Rostfreier Stahl (JIS rostfrei) / Kupfer (Cu) |
---|---|---|---|---|---|
Tap Type | Rollgewindebohrer | Hole type | Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch | Coating Y/N | N/A |
Coating Type | Ohne Beschichtung | Surface Treatment | Oxidizing |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nominal
Pitch, Number of Threading(mm)
Chamfer threads
L(mm)
Accuracy
Length under neck(mm)
Shank diameter(mm)
Thread Length(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften