Nutlose Entleerungshahnserie Hartmetall neuer Rollenhahn, langer Schaft OT-LT-NRT

Nutlose Entleerungshahnserie Hartmetall neuer Rollenhahn, langer Schaft OT-LT-NRT
Ideal for tapping in large amounts with high precision automatic machines, etc. in aluminum alloys, magnesium alloys, copper alloys, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OT-LT-NRT-B-RH5-M3X0.5
OT-LT-NRT-B-RH6-M4X0.7
OT-LT-NRT-B-RH6-M5X0.8
OT-LT-NRT-B-RH7-M6X1
OT-LT-NRT-B-RH7-M8X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.5
OT-LT-NRT-B-RH7-M10X1.25
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.5
OT-LT-NRT-B-RH7-M12X1.25
OT-LT-NRT-B-RH8-M12X1.75
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
L
(mm)
Accuracy Length under neck
(mm)
Shank diameter
(mm)
Thread Length
(mm)
Tool No.

117.30 €

1 6 Arbeitstage M30.5100RH5194118315621

121.35 €

1 6 Arbeitstage M40.7100RH6215138315625

124.88 €

1 6 Arbeitstage M50.8100RH6245.5168315629

135.98 €

1 6 Arbeitstage M61100RH7296198315633

168.60 €

1 6 Arbeitstage M81.25150RH7-6.2228315639

211.80 €

1 6 Arbeitstage M101.5150RH7-7248315645

211.80 €

1 6 Arbeitstage M101.25150RH7-7248315649

254.40 €

1 6 Arbeitstage M121.5150RH7-8.5298315657

254.40 €

1 6 Arbeitstage M121.25150RH7-8.5298315661

254.40 €

1 6 Arbeitstage M121.75150RH8-8.5298315653

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Screw Types Meter Chamfer threads 2P Tool Material Type Carbid
Work material Stahl mit geringem Kohlenstoffanteil (Kohlenstofflegierung weniger als 0,25 %) / Kupfer (Cu) / Messing (Bs) / Messing-Gusseisen (BsC) / Aluminium-Walzwerkstoff (AL) / Aluminiumgusslegierung (AC, ADC) / Zinkgusslegierung (ZDC) Tap Type Rollgewindebohrer Hole type Für Durchgangsbohrung / Für Blindloch
Coating Y/N N/A Coating Type Ohne Beschichtung

Technischer Support