Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.06 - 22 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.002 | ±0.005 | ±0.007 mm / [Radius] 0.03 - 6 mm
Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Radius-Schaftfräser von UNION TOOL durch ihre Vielseitigkeit. Ihre Schneidelänge von 0.06 bis 22 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Der Radius von 0.03 bis 6 mm und die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.002, ±0.005 oder ±0.007 mm bieten immer die optimale Präzision für Ihre Anwendungsbereiche.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R Size (mm) | work material | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | R Precision (μm) | JAN Code | Trusco Code | With/Without Torsion | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.2 | 50 | 6 | -0.002~0.002 | 4560295074439 | 430-4641 | NA | 11° | ||
113.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.05 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.1 | 50 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295074446 | 430-4675 | NA | 11° | ||
107.97 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.1 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.2 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295074453 | 430-4683 | Available | 16° | ||
92.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.1 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.3 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074460 | 430-4691 | Available | 16° | ||
75.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.15 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.3 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070844 | 394-8951 | Available | 16° | ||
90.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.15 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.3 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083189 | 772-1811 | Available | 16° | ||
75.12 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.15 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.45 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074477 | 430-4705 | Available | 16° | ||
51.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.4 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070851 | 394-8960 | Available | 16° | ||
66.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.4 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295074484 | 430-4713 | Available | 16° | ||
51.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.2 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.6 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074491 | 430-4721 | Available | 16° | ||
47.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.5 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070868 | 394-8978 | Available | 16° | ||
56.73 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.5 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083196 | 772-1820 | Available | 16° | ||
47.29 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.25 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.75 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074507 | 430-4730 | Available | 16° | ||
163.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.06 | 50 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295074415 | 430-4659 | NA | 11° | ||
45.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.6 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070875 | 394-8986 | Available | 16° | ||
60.31 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.3 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.6 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083202 | 772-1838 | Available | 16° | ||
45.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.3 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.9 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074514 | 430-4748 | Available | 16° | ||
87.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.35 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083219 | 772-1846 | Available | 16° | ||
136.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.08 | 50 | 4 | -0.002~0.002 | 4560295074422 | 430-4667 | NA | 11° | ||
45.78 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.4 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.8 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070882 | 394-8994 | Available | 16° | ||
60.31 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 0.8 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083226 | 772-1854 | Available | 16° | ||
45.78 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.4 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.2 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074521 | 430-4756 | Available | 16° | ||
87.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.45 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.3 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083233 | 772-1862 | Available | 16° | ||
42.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068094 | 374-4299 | Available | 16° | ||
56.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295070899 | 394-9001 | Available | 16° | ||
42.11 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.5 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068100 | 374-4302 | Available | 16° | ||
42.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.5 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074538 | 430-4764 | Available | 16° | ||
101.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.55 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.6 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083240 | 772-1871 | Available | 16° | ||
58.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.8 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083257 | 772-1889 | Available | 16° | ||
101.14 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.65 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.9 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083264 | 772-1897 | Available | 16° | ||
58.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.7 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.1 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083271 | 772-1901 | Available | 16° | ||
51.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.75 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.5 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070905 | 394-9010 | Available | 16° | ||
65.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.75 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 1.5 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070912 | 394-9028 | Available | 16° | ||
51.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.75 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074545 | 430-4772 | Available | 16° | ||
51.04 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.75 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.25 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295070929 | 394-9036 | Available | 16° | ||
51.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.75 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 4 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074552 | 430-4781 | Available | 16° | ||
58.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.4 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083288 | 772-1919 | Available | 16° | ||
101.14 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.85 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.5 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083295 | 772-1927 | Available | 16° | ||
87.19 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.9 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.7 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083301 | 772-1935 | Available | 16° | ||
101.14 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.95 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.8 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083318 | 772-1943 | Available | 16° | ||
37.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068117 | 374-4311 | Available | 16° | ||
51.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2 | 60 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295070936 | 394-9044 | Available | 16° | ||
37.04 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 3 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068124 | 374-4329 | Available | 16° | ||
37.04 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 6 | 60 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295074569 | 430-4799 | Available | 16° | ||
56.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.5 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068131 | 374-4337 | Available | 16° | ||
69.30 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1.25 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 2.5 | 60 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083325 | 772-1951 | Available | 16° | ||
56.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 3.75 | 50 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295068148 | 374-4345 | Available | 16° | ||
56.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.25 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 6 | 60 | 4 | -0.005~0.005 | 4560295083332 | 772-1960 | Available | 16° | ||
45.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 3 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295068155 | 374-4353 | Available | 16° | ||
47.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 4.5 | 70 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295068162 | 374-4361 | Available | 16° | ||
47.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 8 | 70 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295074576 | 430-4802 | Available | 16° | ||
49.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 4 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295068179 | 374-4370 | Available | 16° | ||
51.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 6 | 70 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295068186 | 374-4388 | Available | 16° | ||
51.60 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 8 | 70 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295074583 | 430-4811 | Available | 16° | ||
56.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 5 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295068193 | 374-4396 | Available | 16° | ||
62.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 7.5 | 80 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295068209 | 374-4400 | Available | 16° | ||
62.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 8 | 80 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295083349 | 772-1978 | Available | 16° | ||
62.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2.5 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 12 | 80 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295074590 | 430-4829 | Available | 16° | ||
70.89 € 25.52 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 3 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 6 | 50 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295068216 | 374-4418 | Available | - | |
66.50 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | General steel[○] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[◎] / High hardness steel –HRC60[◎] / High hardness steel –HRC65[◎] / Edelstahl[○] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[○] | 9 | 80 | 6 | -0.005~0.005 | 4560295074606 | 374-4426 | Available | - |
Loading...
Type | Kugel | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | For High Hardness (Silicone Group) |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
R Size(mm)
work material
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
R Precision(μm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften