Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 30' (mm) | Actual effective length at work slope angle 1° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 1°30' (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 2° (mm) | Actual Effective Length for Workpiece Gradient Angle of 3° (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 1 | 0.38 | 16° | 1.28 | 1.38 | 1.46 | 1.55 | 1.69 | ||
71.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 1.5 | 0.38 | 16° | 1.76 | 1.90 | 2.01 | 2.11 | 2.28 | ||
71.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 2 | 0.38 | 16° | 2.30 | 2.46 | 2.58 | 2.69 | 2.89 | ||
71.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 3 | 0.38 | 16° | 3.38 | 3.56 | 3.71 | 3.83 | 4.06 | ||
71.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 50 | 4 | 4 | 0.38 | 16° | 4.44 | 4.64 | 4.81 | 4.95 | 5.20 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 50 | 4 | 1 | 0.48 | 16° | 1.34 | 1.45 | 1.57 | 1.67 | 1.86 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 50 | 4 | 2 | 0.48 | 16° | 2.37 | 2.55 | 2.71 | 2.84 | 3.08 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 50 | 4 | 3 | 0.48 | 16° | 3.45 | 3.67 | 3.85 | 4.00 | 4.27 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.48 | 16° | 4.52 | 4.77 | 4.97 | 5.14 | 5.44 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.05 | 0.5 | 50 | 4 | 5 | 0.48 | 16° | 5.58 | 5.85 | 6.07 | 6.26 | 6.58 | ||
66.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 1 | 0.48 | 16° | 1.34 | 1.45 | 1.56 | 1.66 | 1.85 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 2 | 0.48 | 16° | 2.37 | 2.55 | 2.7 | 2.83 | 3.07 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 3 | 0.48 | 16° | 3.45 | 3.67 | 3.84 | 4.00 | 4.26 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 4 | 0.48 | 16° | 4.52 | 4.76 | 4.96 | 5.13 | 5.43 | ||
58.13 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 5 | 0.48 | 16° | 5.58 | 5.85 | 6.07 | 6.25 | 6.57 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 50 | 4 | 6 | 0.48 | 16° | 6.63 | 6.93 | 7.16 | 7.36 | 7.70 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 0.58 | 16° | 2.38 | 2.61 | 2.79 | 2.945 | 3.22 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 50 | 4 | 3 | 0.58 | 16° | 3.48 | 3.74 | 3.95 | 4.125 | 4.3 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.58 | 16° | 4.56 | 4.85 | 5.08 | 5.275 | 5.67 | ||
58.13 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.58 | 16° | 6.68 | 7.03 | 7.3 | 7.55 | 8.12 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.05 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.58 | 16° | 8.79 | 9.18 | 9.5 | 9.83 | 10.56 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 0.58 | 16° | 2.37 | 2.6 | 2.78 | 2.93 | 3.2 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 3 | 0.58 | 16° | 3.47 | 3.73 | 3.94 | 4.11 | 4.28 | ||
66.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.58 | 16° | 4.55 | 4.84 | 5.07 | 5.26 | 5.65 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.58 | 16° | 6.68 | 7.03 | 7.3 | 7.54 | 8.1 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.58 | 16° | 8.79 | 9.18 | 9.5 | 9.82 | 10.55 | ||
66.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 2 | 0.58 | 16° | 2.34 | 2.56 | 2.74 | 2.9 | 3.18 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 3 | 0.58 | 16° | 3.44 | 3.7 | 3.91 | 4.09 | 4.41 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 4 | 0.58 | 16° | 4.53 | 4.82 | 5.05 | 5.23 | 5.61 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 6 | 0.58 | 16° | 6.66 | 7.01 | 7.28 | 7.51 | 8.06 | ||
58.13 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 50 | 4 | 8 | 0.58 | 16° | 8.79 | 9.17 | 9.48 | 9.81 | 10.53 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 50 | 4 | 4 | 0.68 | 16° | 4.55 | 4.84 | 5.07 | 5.26 | 5.65 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 0.1 | 0.7 | 50 | 4 | 6 | 0.68 | 16° | 6.68 | 7.03 | 7.3 | 7.54 | 8.1 | ||
66.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.78 | 16° | 4.56 | 4.85 | 5.08 | 5.28 | 5.67 | ||
66.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.78 | 16° | 6.68 | 7.03 | 7.3 | 7.55 | 8.12 | ||
66.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.05 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.78 | 16° | 8.79 | 9.18 | 9.5 | 9.83 | 10.56 | ||
66.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.78 | 16° | 4.55 | 4.84 | 5.07 | 5.26 | 5.65 | ||
66.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.78 | 16° | 6.68 | 7.03 | 7.3 | 7.54 | 8.1 | ||
66.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.78 | 16° | 8.79 | 9.18 | 9.5 | 9.82 | 10.55 | ||
66.02 € | 1 | 14 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 4 | 0.78 | 16° | 4.53 | 4.82 | 5.05 | 5.23 | 5.61 | ||
66.02 € | 1 | 11 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 6 | 0.78 | 16° | 6.66 | 7.01 | 7.28 | 7.51 | 8.06 | ||
66.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 50 | 4 | 8 | 0.78 | 16° | 8.79 | 9.17 | 9.48 | 9.81 | 10.53 | ||
56.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 2 | 0.95 | 16° | 2.51 | 2.86 | 2.7 | 3.01 | 3.28 | ||
56.06 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 3 | 0.95 | 16° | 3.59 | 3.82 | 4.01 | 4.18 | 4.51 | ||
56.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 4 | 0.95 | 16° | 4.72 | 4.92 | 5.14 | 5.33 | 5.73 | ||
56.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.95 | 16° | 5.72 | 6.01 | 6.25 | 6.47 | 6.95 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.95 | 16° | 6.77 | 7.09 | 7.35 | 7.61 | 8.18 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.95 | 16° | 8.87 | 9.24 | 9.55 | 9.88 | 10.62 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.95 | 16° | 10.97 | 11.37 | 11.75 | 12.16 | 13.07 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 12 | 0.95 | 16° | 13.05 | 13.5 | 13.96 | 14.44 | 15.52 | ||
80.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 16 | 0.95 | 16° | 17.2 | 17.76 | 18.36 | 18.99 | 20.41 | ||
89.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.05 | 1 | 50 | 4 | 20 | 0.95 | 16° | 21.33 | 22.02 | 22.76 | 23.55 | 25.31 | ||
56.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 2 | 0.95 | 16° | 2.53 | 2.71 | 2.88 | 3.01 | 3.27 | ||
56.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 3 | 0.95 | 16° | 3.58 | 3.81 | 4 | 4.18 | 4.49 | ||
56.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 4 | 0.95 | 16° | 4.67 | 4.93 | 5.14 | 5.33 | 5.72 | ||
56.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 5 | 0.95 | 16° | 5.71 | 6 | 6.24 | 6.46 | 6.94 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 6 | 0.95 | 16° | 6.78 | 7.1 | 7.36 | 7.6 | 8.17 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 8 | 0.95 | 16° | 8.88 | 9.24 | 9.56 | 9.88 | 10.61 | ||
61.04 € | 1 | 11 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 50 | 4 | 10 | 0.95 | 16° | 10.97 | 11.37 | 11.76 | 12.16 | 13.06 | ||
61.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 0.1 | 1 | 55 | 4 | 12 | 0.95 | 16° | 13.05 | 13.5 | 13.96 | 14.44 | 15.51 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) | Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Torsion Angle (θ) | 30° twist |
Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.015 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften