Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | Blade diameter tolerance (mm) | Effective Shank Length H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.3 | 2 | 45 | 4 | 6 | 4560295082694 | 772-1641 | 1.91 | 16° | 0~-0.02 | 33.0 | ||
81.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 45 | 4 | 6 | 4560295059900 | 338-1706 | 1.91 | 16° | 0~-0.02 | 33.0 | ||
76.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 3 | 9 | 4560295082700 | 772-1650 | 2.92 | - | 0~-0.02 | 38.5 | ||
83.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.8 | 3 | 50 | 6 | 9 | 4560295059917 | 338-1714 | 2.92 | 16° | 0~-0.02 | 32.0 | ||
89.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 6 | 12 | 4560295082724 | 772-1668 | 3.82 | 16° | 0~-0.02 | 31.0 | ||
77.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 4 | 50 | 4 | 12 | 4560295082717 | 772-1676 | 3.82 | - | 0~-0.02 | 35.0 | ||
89.68 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 4 | 50 | 6 | 12 | 4560295059931 | 338-1731 | 3.82 | 16° | 0~-0.02 | 31.0 | ||
77.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 1 | 4 | 50 | 4 | 12 | 4560295059924 | 338-1722 | 3.82 | - | 0~-0.02 | 35.0 | ||
92.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 1.2 | 5 | 50 | 6 | 15 | 4560295059948 | 338-1749 | 4.82 | 16° | 0~-0.02 | 30.0 | ||
103.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295082731 | 772-1684 | 5.82 | - | 0~-0.02 | 29.0 | ||
103.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 1 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295082748 | 772-1692 | 5.82 | - | 0~-0.02 | 29.0 | ||
103.63 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295059955 | 338-1757 | 5.82 | - | 0~-0.02 | 29.0 | ||
103.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 2 | 6 | 50 | 6 | 18 | 4560295082755 | 772-1706 | 5.82 | - | 0~-0.02 | 29.0 | ||
129.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295082762 | 772-1714 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | 33.0 | ||
129.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295082779 | 772-1722 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | 33.0 | ||
129.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 2 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295059962 | 338-1765 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | 33.0 | ||
129.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 3 | 8 | 60 | 8 | 24 | 4560295082786 | 772-1731 | 7.82 | - | -0.01~-0.03 | 33.0 | ||
170.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.3 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082793 | 772-1749 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | 31.5 | ||
170.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082809 | 772-1757 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | 31.5 | ||
170.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082816 | 772-1765 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | 31.5 | ||
170.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295059979 | 338-1773 | 9.92 | - | -0.01~-0.03 | 31.5 | ||
170.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 65 | 10 | 30 | 4560295082823 | 772-1773 | 9.82 | - | -0.01~-0.03 | 31.5 | ||
214.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 0.5 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295082830 | 772-1781 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 | 35.5 | ||
214.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295082847 | 772-1790 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 | 35.5 | ||
214.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295059986 | 338-1781 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 | 35.5 | ||
214.37 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 4 | 12 | 75 | 12 | 36 | 4560295082854 | 772-1803 | 11.82 | - | -0.01~-0.03 | 35.5 |
Loading...
work material | Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Gusseisen | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Torsion Angle (θ) | 45° Torsion | Coating Details | HARD MAX |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften