Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.28 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 4 | 45 | 4560295069145 | 374-3764 | 16° | ||
60.28 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.2 | 0.6 | 4 | 45 | 4560295069152 | 374-3772 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.3 | 0.45 | 4 | 45 | 4560295069169 | 374-3799 | 16° | ||
52.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.3 | 0.9 | 4 | 45 | 4560295069176 | 374-3802 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 4 | 45 | 4560295069183 | 374-3829 | 16° | ||
58.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.4 | 1.2 | 4 | 45 | 4560295069190 | 374-3837 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 4560295069206 | 374-3853 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.5 | 1.5 | 4 | 45 | 4560295069213 | 374-3861 | 16° | ||
45.42 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.6 | 0.9 | 4 | 45 | 4560295069220 | 374-3888 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.7 | 1.05 | 4 | 45 | 4560295069237 | 374-3896 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.8 | 1.2 | 4 | 45 | 4560295069244 | 374-3918 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0.8 | 2.4 | 4 | 45 | 4560295069251 | 374-3926 | 16° | ||
49.67 € | 1 | 9 Arbeitstage | 0.9 | 1.35 | 4 | 45 | 4560295069268 | 374-3934 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 4560295069275 | 374-3951 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | 4560295069282 | 374-3969 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1.2 | 1.8 | 4 | 45 | 4560295069299 | 374-3985 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 9 Arbeitstage | 1.2 | 3.6 | 4 | 45 | 4560295069305 | 374-3993 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 2.25 | 4 | 45 | 4560295069312 | 374-4019 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 4560295069329 | 374-4027 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.8 | 2.7 | 4 | 45 | 4560295069336 | 374-4043 | 16° | ||
28.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 1.8 | 5.4 | 4 | 45 | 4560295069343 | 374-4051 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 4560295069350 | 374-4078 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | 4560295069367 | 374-4086 | 16° | ||
25.90 € | 1 | 9 Arbeitstage | 2.5 | 3.75 | 4 | 45 | 4560295069374 | 374-4108 | 16° | ||
33.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 45 | 4560295069381 | 374-4124 | 16° | ||
33.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 45 | 4560295069398 | 374-4132 | 16° | ||
35.64 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 50 | 4560295069404 | 374-4159 | 16° | ||
35.64 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | 4560295069411 | 374-4167 | 16° | ||
37.77 € | 1 | 9 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 4560295069428 | 374-4183 | 16° | ||
37.77 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | 4560295069435 | 374-4191 | 16° | ||
41.61 € | 1 | 9 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | 4560295069442 | 374-4213 | - | ||
41.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 50 | 4560295069459 | 374-4221 | - | ||
70.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 80 | 4560295069466 | 374-4230 | - | ||
83.19 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 80 | 4560295069473 | 374-4248 | - | ||
123.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 90 | 4560295069480 | 374-4256 | - |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiCN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften