C-CRS-UT-beschichteter 2-schneidiger Radius

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-CRS2030-10
C-CRS2040-05
C-CRS2050-03
C-CRS2060-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

102.90 €

1 7 Arbeitstage 311045

96.82 €

1 8 Arbeitstage 40.51245

88.62 €

1 8 Arbeitstage 50.31550

114.13 €

1 7 Arbeitstage 621550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Gusseisen / Titan / Kupfer Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Shank diameter (d)(mm) 6 Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating TiCN

Technischer Support