C-CES4000 UT-Mantel, 4-schneidig quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-CES4010
C-CES4010-0400
C-CES4015
C-CES4015-0600
C-CES4020
C-CES4020-0800
C-CES4025
C-CES4025-1000
C-CES4030
C-CES4030-0750
C-CES4030-1200
C-CES4035
C-CES4040
C-CES4040-1600
C-CES4045
C-CES4050
C-CES4050-1250
C-CES4050-2000
C-CES4055
C-CES4060
C-CES4060-1500
C-CES4060-2400
C-CES4065
C-CES4070
C-CES4075
C-CES4080
C-CES4080-2000
C-CES4080-3200
C-CES4085
C-CES4090
C-CES4095
C-CES4100
C-CES4100-2500
C-CES4100-4000
C-CES4105
C-CES4110
C-CES4115
C-CES4120
C-CES4120-3000
C-CES4120-3600
C-CES4120-4800
C-CES4120-5000
C-CES4140
C-CES4160
C-CES4180
C-CES4200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
work material Blade length (ℓ)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Coating Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application Blade tip shape Torsion Angle (θ) JAN Code Trusco Code Shank Taper Angle Bta
(°)

66.22 €

1 7 Arbeitstage 1General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]2.54TiCN445Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

67.62 €

1 8 Arbeitstage 1General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]44TiCN445Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

66.22 €

1 7 Arbeitstage 1.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]3.754TiCN445Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

67.62 €

1 8 Arbeitstage 1.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]64TiCN445Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

40.74 €

1 7 Arbeitstage 2General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]54TiCN445Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

45.98 €

1 8 Arbeitstage 2General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]84TiCN445Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

40.74 €

1 7 Arbeitstage 2.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]6.254TiCN445Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

45.98 €

1 8 Arbeitstage 2.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]104TiCN450Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

41.61 €

1 7 Arbeitstage 3General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]84TiCN645Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

41.61 €

1 7 Arbeitstage 3General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]7.54TiCN645Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

45.42 €

1 7 Arbeitstage 3General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]124TiCN650Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

71.32 €

1 7 Arbeitstage 3.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]104TiCN645Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

44.58 €

1 6 Arbeitstage 4General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]114TiCN645Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

64.74 €

1 6 Arbeitstage 4General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]164TiCN660Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

79.38 €

1 7 Arbeitstage 4.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]114TiCN645Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

45.42 €

1 8 Arbeitstage 5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]134TiCN650Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

45.42 €

1 7 Arbeitstage 5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]12.54TiCN650Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

67.28 €

1 8 Arbeitstage 5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]204TiCN660Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

81.09 €

1 7 Arbeitstage 5.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]134TiCN650Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

48.41 €

1 7 Arbeitstage 6General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]134TiCN650Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

48.41 €

1 7 Arbeitstage 6General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]154TiCN650Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

74.09 €

1 6 Arbeitstage 6General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]244TiCN660Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

104.86 €

1 9 Arbeitstage 6.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]164TiCN860Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

95.09 €

1 7 Arbeitstage 7General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]164TiCN860Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

112.92 €

1 9 Arbeitstage 7.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]164TiCN860Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

78.09 €

1 7 Arbeitstage 8General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]194TiCN860Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

78.09 €

1 7 Arbeitstage 8General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]204TiCN860Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

135.52 €

1 7 Arbeitstage 8General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]324TiCN880Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

136.67 €

1 7 Arbeitstage 8.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]194TiCN1070Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

136.67 €

1 7 Arbeitstage 9General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]194TiCN1070Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

154.50 €

1 7 Arbeitstage 9.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]194TiCN1070Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

104.86 €

1 7 Arbeitstage 10General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]224TiCN1070Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

104.86 €

1 7 Arbeitstage 10General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]254TiCN1070Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

162.99 €

1 7 Arbeitstage 10General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]404TiCN1090Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

188.05 €

1 9 Arbeitstage 10.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]224TiCN1275Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

188.05 €

1 9 Arbeitstage 11General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]224TiCN1275Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

202.05 €

1 9 Arbeitstage 11.5General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]224TiCN1275Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

130.73 €

1 7 Arbeitstage 12General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]264TiCN1275Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

130.73 €

1 7 Arbeitstage 12General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]304TiCN1275Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

130.73 €

1 8 Arbeitstage 12-36--1290---4560295059337 468-1924-

240.55 €

1 7 Arbeitstage 12General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]484TiCN12100Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

240.55 €

1 7 Arbeitstage 12-50--12100---4560295059344 468-1932-

262.33 €

1 7 Arbeitstage 14General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]264TiCN1280Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

416.00 €

1 7 Arbeitstage 16General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]324TiCN16110Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

559.47 €

1 7 Arbeitstage 18General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]324TiCN20110Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)--16°

614.24 €

1 7 Arbeitstage 20General steel[◎] / Abgeschreckter und gehärteter Stahl[◎] / High hardness steel –HRC55[○] / Edelstahl[◎] / Gusseisen[○] / Titan[○] / Kupfer[◎]384TiCN20110Fläche / Seite / Nut / Schräge SchnitteMit FührungStandard-Helix (30˚ bis 40˚)---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Quadratisch

Technischer Support