Teilenummer
|
---|
CAS2005-0075 |
CAS2010-0150 |
CAS2015-0225 |
CAS2020-0300 |
CAS2025-0375 |
CAS2030-0450 |
CAS2030-0900 |
CAS2040-0600 |
CAS2040-1200 |
CAS2050-0750 |
CAS2050-1500 |
CAS2060-0900 |
CAS2060-1500 |
CAS2080-1200 |
CAS2080-2000 |
CAS2100-1500 |
CAS2100-2500 |
CAS2120-1800 |
CAS2120-3000 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.75 | 4 | 45 | 16° | ||
48.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 16° | ||
48.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.25 | 4 | 45 | 16° | ||
48.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 16° | ||
56.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.75 | 6 | 50 | 16° | ||
56.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 50 | 16° | ||
61.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 50 | 16° | ||
58.63 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 50 | 16° | ||
63.90 € | 1 | 11 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | 16° | ||
70.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 50 | 16° | ||
74.03 € | 1 | 11 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 50 | 16° | ||
70.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 50 | - | ||
74.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 50 | - | ||
113.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 80 | - | ||
123.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 80 | - | ||
118.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 80 | - | ||
128.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 80 | - | ||
185.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 90 | - | ||
195.22 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 90 | - |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften