• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AZS 3-schneidiger Langhals-Vierkantkopf für die Verarbeitung von Aluminium

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AZS3010-030
AZS3010-050
AZS3015-045
AZS3020-060
AZS3020-100
AZS3025-075
AZS3030-090
AZS3030-150
AZS3035-105
AZS3040-120
AZS3040-200
AZS3045-135
AZS3050-150
AZS3050-250
AZS3060-180
AZS3060-300
AZS3080-240
AZS3080-400
AZS3100-300
AZS3100-500
AZS3120-360
AZS3120-600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Neck diameter φd1
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

50.20 €

1 6 Arbeitstage 1246030~-0.0150.9516°

54.82 €

1 6 Arbeitstage 1246050~-0.0150.9516°

50.20 €

1 6 Arbeitstage 1.534604.50~-0.0151.4316°

50.20 €

1 6 Arbeitstage 2446060~-0.0151.9316°

54.82 €

1 11 Arbeitstage 24460100~-0.0151.9316°

60.79 €

1 6 Arbeitstage 2.554607.50~-0.0152.416°

60.79 €

1 11 Arbeitstage 3667090~-0.0152.916°

65.86 €

1 6 Arbeitstage 36670150~-0.0152.916°

62.64 €

1 6 Arbeitstage 3.5767010.50~-0.0153.416°

62.64 €

1 7 Arbeitstage 48670120~-0.0153.916°

68.63 €

1 6 Arbeitstage 48670200~-0.0153.916°

67.70 €

1 6 Arbeitstage 4.5967013.50~-0.0154.416°

67.70 €

1 6 Arbeitstage 510670150~-0.0154.916°

74.62 €

1 11 Arbeitstage 510670250~-0.0154.916°

70.92 €

1 6 Arbeitstage 612670180~-0.0155.8-

77.84 €

1 6 Arbeitstage 612670300~-0.0155.8-

94.86 €

1 6 Arbeitstage 816880240~-0.0057.82-

103.63 €

1 9 Arbeitstage 816880400~-0.0057.82-

119.28 €

1 6 Arbeitstage 10201090300~-0.0059.82-

131.26 €

1 6 Arbeitstage 10201090500~-0.0059.82-

167.64 €

1 6 Arbeitstage 122412110360~-0.00511.82-

184.21 €

1 6 Arbeitstage 122412110360~-0.00511.82-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 3 Type Langhals, quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚)

Technischer Support