DCB diamantbeschichtete 2-schneidige Kugel für Graphit-Verarbeitung (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DCB2010
DCB2020
DCB2030
DCB2040
DCB2050
DCB2060
DCB2080
DCB2100
DCB2120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

277.34 €

1 8 Arbeitstage 0.5560416°

277.34 €

1 6 Arbeitstage 11070416°

277.34 €

1 6 Arbeitstage 1.51580416°

295.51 €

1 8 Arbeitstage 2201004-

369.40 €

1 8 Arbeitstage 2.5201005-

381.89 €

1 8 Arbeitstage 3301506-

476.22 €

1 6 Arbeitstage 4401508-

631.93 €

1 6 Arbeitstage 55018010-

812.67 €

1 8 Arbeitstage 65518012-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Kugel work material Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating DIA-Beschichtung R Precision(μm) -0.01~0.01 Machining Application Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
With/Without Torsion Available

Technischer Support