CPS für Harzverarbeitung, 2-schneidiger Vierkant (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPS2003
CPS2004
CPS2005
CPS2006
CPS2007
CPS2008
CPS2009
CPS2010
CPS2012
CPS2015
CPS2020
CPS2025
CPS2030
CPS2030SS
CPS2030SSL
CPS2040
CPS2040SS
CPS2040SSL
CPS2050
CPS2060
CPS2080
CPS2100
CPS2120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

80.67 €

1 7 Arbeitstage 0.30.944516°

80.67 €

1 6 Arbeitstage 0.41.244516°

71.26 €

1 8 Arbeitstage 0.51.544516°

71.26 €

1 7 Arbeitstage 0.61.844516°

62.75 €

1 9 Arbeitstage 0.72.144516°

62.75 €

1 6 Arbeitstage 0.82.444516°

62.75 €

1 7 Arbeitstage 0.92.744516°

44.80 €

1 7 Arbeitstage 1345016°

44.80 €

1 7 Arbeitstage 1.23.645016°

44.80 €

1 8 Arbeitstage 1.54.545016°

44.80 €

1 7 Arbeitstage 2645516°

44.80 €

1 7 Arbeitstage 2.57.545516°

62.75 €

1 8 Arbeitstage 3966016°

62.75 €

1 7 Arbeitstage 34.5360-

72.13 €

1 7 Arbeitstage 363100-

68.99 €

1 7 Arbeitstage 41266016°

68.99 €

1 10 Arbeitstage 46460-

88.76 €

1 7 Arbeitstage 484100-

68.99 €

1 7 Arbeitstage 51566016°

68.99 €

1 7 Arbeitstage 618660-

115.16 €

1 7 Arbeitstage 824880-

141.15 €

1 7 Arbeitstage 10301080-

209.27 €

1 8 Arbeitstage 12361290-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating Ohne Beschichtung Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support