Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Neck diameter φd1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 4 | Scharfkantig | 0.45 | ||
84.64 € | 1 | 12 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 6 | Scharfkantig | 0.45 | ||
95.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 8 | Scharfkantig | 0.45 | ||
103.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 80 | 10 | Scharfkantig | 0.45 | ||
63.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 6 | Scharfkantig | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 8 | Scharfkantig | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 10 | Scharfkantig | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 12 | Scharfkantig | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 14 | Scharfkantig | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 16 | Scharfkantig | 0.9 | ||
76.10 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 18 | Scharfkantig | 0.9 | ||
82.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 80 | 21 | Scharfkantig | 0.9 | ||
63.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 6 | Scharfkantig | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 8 | Scharfkantig | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 10 | Scharfkantig | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 14 | Scharfkantig | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 16 | Scharfkantig | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 80 | 21 | Scharfkantig | 1.4 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 8 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 10 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 12 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 14 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 16 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 18 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 21 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 26 | Scharfkantig | 1.9 | ||
63.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 80 | 32 | Scharfkantig | 1.9 | ||
99.40 € | 1 | 12 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 100 | 40 | Scharfkantig | 1.9 | ||
82.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 100 | 12 | Mit Führung | 2.8 | ||
82.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 100 | 16 | Mit Führung | 2.8 | ||
82.35 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 100 | 21 | Mit Führung | 2.8 | ||
82.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 100 | 26 | Mit Führung | 2.8 | ||
90.86 € | 1 | 12 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 100 | 32 | Mit Führung | 2.8 | ||
88.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 100 | 18 | Mit Führung | 3.8 | ||
88.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 100 | 24 | Mit Führung | 3.8 | ||
88.03 € | 1 | 12 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 100 | 32 | Mit Führung | 3.8 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Shank Taper Angle Bta(°) | 11° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften