Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Blade tip shape | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 2 | Scharfkantig | 0.45 | 11° | ||
68.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 4 | Scharfkantig | 0.45 | 11° | ||
68.40 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 3 | 38 | 6 | Scharfkantig | 0.45 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 3 | 38 | 4 | Scharfkantig | 0.55 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 3 | 38 | 6 | Scharfkantig | 0.55 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 3 | 38 | 4 | Scharfkantig | 0.65 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.7 | 1.4 | 3 | 38 | 6 | Scharfkantig | 0.65 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 6 | Scharfkantig | 0.75 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 8 | Scharfkantig | 0.75 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | Scharfkantig | 0.85 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 0.9 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | Scharfkantig | 0.85 | 11° | ||
42.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 2 | 4 | 45 | 6 | Scharfkantig | 0.9 | 11° | |
34.04 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 1 | 2 | 4 | 45 | 8 | Scharfkantig | 0.9 | 11° | |
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 45 | 10 | Scharfkantig | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 45 | 12 | Scharfkantig | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 50 | 16 | Scharfkantig | 0.9 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 55 | 21 | Scharfkantig | 0.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 6 | Scharfkantig | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 8 | Scharfkantig | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 2.4 | 4 | 45 | 10 | Scharfkantig | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.2 | 2.4 | 4 | 50 | 12 | Scharfkantig | 1.1 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 6 | Scharfkantig | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.4 | 2.8 | 4 | 45 | 10 | Scharfkantig | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.4 | 2.8 | 4 | 50 | 16 | Scharfkantig | 1.3 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 6 | Scharfkantig | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 10 | Scharfkantig | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 14 | Scharfkantig | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 50 | 16 | Scharfkantig | 1.4 | 11° | ||
52.19 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 55 | 21 | Scharfkantig | 1.4 | 11° | |
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 1.6 | 3.2 | 4 | 50 | 6 | Scharfkantig | 1.5 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | 8 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | 10 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | 12 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | 14 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 50 | 16 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 55 | 18 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 55 | 21 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
52.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 55 | 26 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
62.27 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 70 | 32 | Scharfkantig | 1.9 | 11° | ||
57.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 55 | 12 | Scharfkantig | 2.3 | 11° | ||
57.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 55 | 21 | Scharfkantig | 2.3 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 70 | 8 | Mit Führung | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 70 | 12 | Mit Führung | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 70 | 16 | Mit Führung | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 70 | 21 | Mit Führung | 2.8 | 11° | ||
63.59 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 70 | 26 | Mit Führung | 2.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 80 | 32 | Mit Führung | 2.8 | 11° | ||
83.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 90 | 42 | Mit Führung | 2.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 12 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 16 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 18 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 21 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 24 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 32 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
67.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 70 | 36 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
70.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 80 | 42 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
91.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 100 | 52 | Mit Führung | 3.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 80 | 16 | Mit Führung | 4.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 80 | 22 | Mit Führung | 4.8 | 11° | ||
77.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 80 | 32 | Mit Führung | 4.8 | 11° |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Langhals, quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Blade tip shape
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften