Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | JAN Code | Trusco Code | Neck diameter φd1 (mm) | Shank Taper Angle Bta (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.32 € | 1 | 8 Arbeitstage | 2 | 0.5 | 2 | 70 | 4 | 6 | - | - | 1.91 | 16° | ||
87.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.8 | 3 | 70 | 6 | 9 | - | - | 2.92 | 16° | ||
93.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.3 | 4 | 60 | 6 | 12 | - | - | 3.82 | 16° | ||
93.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 4 | 60 | 6 | 12 | - | - | 3.82 | 16° | ||
93.91 € | 1 | 7 Arbeitstage | 4 | 1 | 4 | 70 | 6 | 12 | - | - | 3.82 | 16° | ||
96.20 € 34.63 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 4 | 1 | 4 | 70 | 4 | 12 | - | - | 3.82 | - | |
97.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | 5 | 1.2 | 5 | 70 | 6 | 15 | - | - | 4.82 | 16° | ||
108.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 6 | 18 | - | - | 5.82 | - | ||
108.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 1 | 6 | 60 | 6 | 18 | - | - | 5.82 | - | ||
108.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 6 | 1.5 | 6 | 90 | 6 | 18 | - | - | 5.82 | - | ||
135.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 8 | 0.5 | 8 | 70 | 8 | 26 | - | - | 7.82 | - | ||
135.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 1 | 8 | 70 | 8 | 26 | - | - | 7.82 | - | ||
135.46 € | 1 | 8 Arbeitstage | 8 | 2 | 8 | 100 | 8 | 24 | - | - | 7.82 | - | ||
178.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 0.5 | 10 | 80 | 10 | 30 | - | - | 9.82 | - | ||
178.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 1 | 10 | 80 | 10 | 30 | - | - | 9.82 | - | ||
178.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 2 | 10 | 110 | 10 | 30 | - | - | 9.82 | - | ||
224.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 2 | 12 | 120 | 12 | 36 | 4560295063969 | 357-4482 | 11.82 | - |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Langhalsradius |
---|---|---|---|---|---|
Machining Application | Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche | Coating Details | UT COAT |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
JAN Code
Trusco Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften