CRN-ES2000 für Kupferelektroden-Verarbeitung, 2-schneidig, quadratisch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRN-ES2002-0060
CRN-ES2003-0090
CRN-ES2004-0120
CRN-ES2005-0150
CRN-ES2005-0200
CRN-ES2006-0180
CRN-ES2006-0240
CRN-ES2008-0240
CRN-ES2010-0300
CRN-ES2010-0400
CRN-ES2015-0450
CRN-ES2015-0600
CRN-ES2020-0600
CRN-ES2020-0800
CRN-ES2025-0750
CRN-ES2030-0900
CRN-ES2030-1200
CRN-ES2040-1200
CRN-ES2040-1600
CRN-ES2050-1500
CRN-ES2060-1800
CRN-ES2060-2400
CRN-ES2080-2400
CRN-ES2100-3000
CRN-ES2100-4000
CRN-ES2120-3600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Blade diameter tolerance
(mm)
Shank Taper Angle Bta
(°)

61.54 €

1 9 Arbeitstage 0.20.64400~-0.0211°

61.54 €

1 7 Arbeitstage 0.30.94400~-0.0211°

61.54 €

1 7 Arbeitstage 0.41.24400~-0.0211°

32.17 €

1 7 Arbeitstage 0.51.54400~-0.0211°

55.50 €

1 7 Arbeitstage 0.524450~-0.0211°

51.30 €

1 7 Arbeitstage 0.61.84400~-0.0211°

55.50 €

1 7 Arbeitstage 0.62.44450~-0.0211°

32.17 €

1 7 Arbeitstage 0.82.44400~-0.0211°

32.17 €

1 8 Arbeitstage 134450~-0.0211°

49.90 €

1 8 Arbeitstage 144500~-0.0211°

32.17 €

1 7 Arbeitstage 1.54.54450~-0.0211°

49.90 €

1 9 Arbeitstage 1.564500~-0.0211°

32.17 €

1 7 Arbeitstage 264450~-0.0211°

49.90 €

1 8 Arbeitstage 284500~-0.0211°

32.17 €

1 7 Arbeitstage 2.57.54450~-0.0211°

37.74 €

1 8 Arbeitstage 396500~-0.0211°

61.07 €

1 7 Arbeitstage 3126550~-0.0211°

40.10 €

1 7 Arbeitstage 4126500~-0.0211°

66.67 €

1 9 Arbeitstage 4166550~-0.0211°

42.42 €

1 6 Arbeitstage 5156550~-0.0211°

46.62 €

1 7 Arbeitstage 6186600~-0.02-

75.54 €

1 8 Arbeitstage 6246650~-0.02-

88.59 €

1 7 Arbeitstage 8248800~-0.03-

110.01 €

1 8 Arbeitstage 1030101000~-0.03-

174.38 €

1 8 Arbeitstage 1040101000~-0.03-

151.54 €

1 7 Arbeitstage 1236121000~-0.03-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating CrN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Scharfkantig
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Technischer Support