Spiral-Fasenfräser für SV-Fasenfräsungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SV2030
SV2040
SV2060
SV2080
SV2100
SV2120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length L
(mmm)

135.77 €

1 8 Arbeitstage 0.81.1340

146.55 €

1 11 Arbeitstage 0.81.6445

156.86 €

1 8 Arbeitstage 12.5650

182.84 €

1 8 Arbeitstage 13.5860

261.27 €

1 8 Arbeitstage 14.51070

306.52 €

1 8 Arbeitstage 15.51275

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Lochfasen / Anfasen/horizontal / Runde Fase Tip angle (θ) 90 work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Graphit / Kunststoff
Single blade, two blades Einzelklinge Peripheral Blade Y/N N/A Tool Material Type Carbid
Coating Y/N N/A Half Angle of Taper A(°) 45

Technischer Support