MSB345-3-schneidiger Kugelschaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB345-R0.5
MSB345-R1
MSB345-R1.5
MSB345-R2
MSB345-R2.5
MSB345-R3
MSB345-R4
MSB345-R5
MSB345-R6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)

71.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.560608-00600-00050112゚

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1360608-00600-00100212゚

76.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.5560608-00600-00150312゚

76.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2670608-00600-00200412゚

69.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5870608-00600-00250512゚

74.39 €

1 6 Arbeitstage 31080608-00600-003006-

154.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41290808-00600-004008-

125.54 €

1 6 Arbeitstage 5151001008-00600-0050010-

204.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6201201208-00600-0060012-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 3
Beschichtung TiAlN R Präzision(μm) 0.01~-0.01 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support