SSB200-CBN-Kugelschaftfräser, superschneller

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SSB200-R0.3-1.5
SSB200-R0.4-2
SSB200-R0.5-2.5
SSB200-R0.6-3
SSB200-R0.75-3.8
SSB200-R1-4
SSB200-R1-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(d2) Halsdurchmesser
(mm)
Form (l2) Nutzbare Länge 2
(mm)
(d3) Durchmesser der Kehle
(mm)

160.01 €

1 6 Arbeitstage 0.30.5531.501-00510-003000.60.56A5.41.5

160.01 €

1 6 Arbeitstage 0.40.653201-00510-004000.80.76A7.92

160.01 €

1 6 Arbeitstage 0.50.7532.501-00510-0050010.95A8.12

166.68 €

1 6 Arbeitstage 0.60.853301-00510-006001.21.15A8.32

166.68 €

1 6 Arbeitstage 0.751523.801-00510-007501.51.45B--

166.68 €

1 6 Arbeitstage 11.252401-00510-0100121.94B--

166.68 €

1 6 Arbeitstage 11.252501-00510-0100021.94B--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung Ohne Beschichtung Schaftdurchmesser (d)(mm) 4 R Präzision(μm) 0.005~-0.005
Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Mit/ohne Torsion NA (γ) Halswinkel(°) 15

Technischer Support