Teilenummer
|
---|
SFB200-R0.1 |
SFB200-R0.2 |
SFB200-R0.3 |
SFB200-R0.4 |
SFB200-R0.5 |
SFB200-R0.6 |
SFB200-R0.7 |
SFB200-R0.8 |
SFB200-R0.9 |
SFB200-R0.25 |
SFB200-R0.75 |
SFB200-R1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Gesamtlänge (L) (mm) | Länge des Unterhalses (?1) (mm) | R Präzision (μm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | (d2) Halsdurchmesser (mm) | Form | (l2) Nutzbare Länge 2 (mm) | (d3) Durchmesser der Kehle (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.04 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.15 | 50 | 0.5 | 0.003~-0.003 | 01-00500-00100 | 0.2 | 0.18 | A | 5 | 1.5 | ||
198.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.3 | 50 | 1 | 0.003~-0.003 | 01-00500-00200 | 0.4 | 0.37 | A | 5.3 | 1.5 | ||
181.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.5 | 50 | 1.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00300 | 0.6 | 0.56 | A | 5.4 | 1.5 | ||
192.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.6 | 50 | 2 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00400 | 0.8 | 0.76 | A | 7.9 | 2 | ||
175.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.5 | 0.7 | 50 | 2.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00500 | 1 | 0.95 | A | 8.1 | 2 | ||
185.57 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.6 | 0.8 | 50 | 3 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00600 | 1.2 | 1.15 | A | 8.3 | 2 | ||
197.72 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.7 | 1 | 50 | 3.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00700 | 1.4 | 1.35 | B | - | - | ||
194.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1 | 52 | 4 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00800 | 1.6 | 1.55 | B | - | - | ||
193.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.9 | 1.2 | 52 | 4.5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00900 | 1.8 | 1.75 | B | - | - | ||
198.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.38 | 50 | 1.25 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00250 | 0.5 | 0.46 | A | 5.4 | 1.5 | ||
184.46 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1 | 52 | 3.8 | 0.005~-0.005 | 01-00500-00750 | 1.5 | 1.45 | B | - | - | ||
165.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 1.2 | 52 | 5 | 0.005~-0.005 | 01-00500-01000 | 2 | 1.94 | B | - | - |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | Ohne Beschichtung | Schaftdurchmesser (d)(mm) | 4 | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut |
Mit/ohne Torsion | NA | (γ) Halswinkel(°) | 12 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Gesamtlänge (L)(mm)
Länge des Unterhalses (?1)(mm)
R Präzision(μm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften