Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AL5D-2-1 |
AL5D-2-1.5 |
AL5D-2-2 |
AL5D-2-2.5 |
AL5D-2-3 |
AL5D-2-4 |
AL5D-2-5 |
AL5D-2-6 |
AL5D-2-7 |
AL5D-2-8 |
AL5D-2-9 |
AL5D-2-10 |
AL5D-2-11 |
AL5D-2-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00100 | |
74.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 1.5 | 7.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00150 | |
74.53 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 2 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00200 | |
83.36 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2.5 | 12.5 | 4 | 50 | 9 | 01-00634-00250 | |
86.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | 6 | 55 | 9 | 01-00634-00300 | |
91.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | 6 | 60 | 9 | 01-00634-00400 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 25 | 6 | 65 | 9 | 01-00634-00500 | |
113.63 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 30 | 6 | 75 | - | 01-00634-00600 | |
117.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 35 | 8 | 90 | 9 | 01-00634-00700 | |
168.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 40 | 8 | 90 | - | 01-00634-00800 | |
172.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 45 | 10 | 100 | 9 | 01-00634-00900 | |
166.01 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 10 | 100 | - | 01-00634-01000 | |
200.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 55 | 12 | 110 | 9 | 01-00634-01100 | |
200.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 12 | 60 | 12 | 110 | - | 01-00634-01200 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften