• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

AL3D-2DLC-Nur-Aluminium-Schaftfräser (DLC-Beschichtung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL3D2DLC-1
AL3D2DLC-1.5
AL3D2DLC-2
AL3D2DLC-2.5
AL3D2DLC-3
AL3D2DLC-4
AL3D2DLC-5
AL3D2DLC-6
AL3D2DLC-7
AL3D2DLC-8
AL3D2DLC-9
AL3D2DLC-10
AL3D2DLC-11
AL3D2DLC-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

41.00 €

4 Arbeitstage 13445901-00635-001000~-0.02

41.00 €

4 Arbeitstage 1.54.5445901-00635-001500~-0.02

47.68 €

4 Arbeitstage 26445901-00635-002000~-0.02

40.45 €

4 Arbeitstage 2.57.5445901-00635-002500~-0.02

49.31 €

4 Arbeitstage 39650901-00635-003000~-0.02

50.69 €

4 Arbeitstage 412650901-00635-004000~-0.02

54.15 €

4 Arbeitstage 515655901-00635-005000~-0.02

56.23 €

4 Arbeitstage 618660-01-00635-006000~-0.02

88.91 €

4 Arbeitstage 721870901-00635-007000~-0.02

89.46 €

4 Arbeitstage 824870-01-00635-008000~-0.02

111.76 €

4 Arbeitstage 9271075901-00635-009000~-0.02

112.30 €

4 Arbeitstage 10301075-01-00635-010000~-0.02

114.54 €

4 Arbeitstage 11331290901-00635-011000~-0.02

115.88 €

4 Arbeitstage 12361290-01-00635-012000~-0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminum Number of flutes(sheet) 2 Type Square
Coating DLC Machining Application Plane / Side / Groove / Inclined Cuts Blade tip shape Sharp Edge
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support