• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

AL-3LS-Langschaftfräser für Aluminium (Unter-Schaft)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AL-3LS-5
AL-3LS-6
AL-3LS-8
AL-3LS-10
AL-3LS-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

67.76 €

4 Arbeitstage 57.548001-00637-005000~-0.02

67.76 €

4 Arbeitstage 6948001-00637-006000~-0.02

94.80 €

4 Arbeitstage 812611001-00637-008000~-0.02

112.96 €

4 Arbeitstage 1015813001-00637-010000~-0.02

167.60 €

4 Arbeitstage 12181015001-00637-012000~-0.02

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Aluminum Number of flutes(sheet) 3 Type Square
Coating Non-Coated Machining Application Plane / Side / Groove / Plunging (Z feed) / Inclined Cuts Blade tip shape With Lead
Torsion Angle (θ) Powerful Torsion (45°-60°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support