Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
ALZ345-1 |
ALZ345-1.5 |
ALZ345-2 |
ALZ345-2.5 |
ALZ345-3 |
ALZ345-3.5 |
ALZ345-4 |
ALZ345-4.5 |
ALZ345-5 |
ALZ345-5.5 |
ALZ345-6 |
ALZ345-7 |
ALZ345-8 |
ALZ345-9 |
ALZ345-10 |
ALZ345-11 |
ALZ345-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | (d2) Neck Diameter (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 4 | 45 | 3 | 0.95 | 12 | 01-00636-00100 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.3 | 4 | 45 | 4.5 | 1.45 | 12 | 01-00636-00150 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 3 | 4 | 45 | 6 | 1.94 | 12 | 01-00636-00200 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 3.8 | 4 | 45 | 7.5 | 2.4 | 12 | 01-00636-00250 | |
71.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 4.5 | 6 | 55 | 9 | 2.85 | 12 | 01-00636-00300 | |
75.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 5.3 | 6 | 55 | 10.5 | 3.35 | 12 | 01-00636-00350 | |
64.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 6 | 6 | 55 | 12 | 3.8 | 12 | 01-00636-00400 | |
80.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 6.8 | 6 | 55 | 13.5 | 4.3 | 12 | 01-00636-00450 | |
69.76 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 7.5 | 6 | 55 | 15 | 4.8 | 12 | 01-00636-00500 | |
86.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 8.3 | 6 | 55 | 16.5 | 5.3 | 12 | 01-00636-00550 | |
72.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 60 | 18 | 5.8 | - | 01-00636-00600 | |
106.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 10.5 | 8 | 70 | 21 | 6.8 | 12 | 01-00636-00700 | |
106.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 12 | 8 | 70 | 24 | 7.8 | - | 01-00636-00800 | |
134.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 13.5 | 10 | 75 | 27 | 8.8 | 12 | 01-00636-00900 | |
134.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 15 | 10 | 75 | 30 | 9.8 | - | 01-00636-01000 | |
132.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 11 | 16.5 | 12 | 80 | 33 | 10.8 | 12 | 01-00636-01100 | |
132.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 18 | 12 | 80 | 36 | 11.8 | - | 01-00636-01200 |
Loading...
work material | Aluminium | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
(d2) Neck Diameter(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften