Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.2 - 6 mm / [Schneidendurchmesser] 0.2 - 6 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.005 | ±0.01 mm / [Radius] 0.1 - 3 mm / [Halslänge] 0.5 - 15 mm / [Halsdurchmesser] 0.175 - 5.7 mm
Speziell entwickelt für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsarbeiten und eine effiziente Zerspanung verschiedener Werkstoffe, überzeugen die Radius-Schaftfräser von NS TOOL durch ihre Vielseitigkeit. Ihre Schneidelänge von 0.2 bis 6 mm ermöglicht eine effiziente und exakte Bearbeitung, auch in komplexen Anwendungsfällen. Dank des Schneidendurchmessers von 0.2 bis 6 mm sorgen diese Schaftfräser für genaue Maßhaltigkeit und verlässliche Fertigungsqualität. Mit einem Radius von 0.1 bis 3 mm und einer Toleranz von ±0.005 oder ±0.01 mm beim Radiusdurchmesser wird stets die benötigte Präzision für Ihre Anwendungen gewährleistet. Mit einer Halslänge von 0.5 bis 15 mm und einem Halsdurchmesser von 0.175 bis 5.7 mm bieten sie optimale Eigenschaften.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MACH225SF-R0.1 |
MACH225SF-R0.2 |
MACH225SF-R0.3 |
MACH225SF-R0.4 |
MACH225SF-R0.5 |
MACH225SF-R0.6 |
MACH225SF-R0.75 |
MACH225SF-R1 |
MACH225SF-R1.5 |
MACH225SF-R2 |
MACH225SF-R2.5 |
MACH225SF-R3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Gesamtlänge (L) (mm) | Länge des Unterhalses (?1) (mm) | Schaftdurchmesser (d) (mm) | R Präzision (μm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | (d2) Halsdurchmesser (mm) | (l2) Schaft Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 35 | 0.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00554-01011 | 0.2 | 0.175 | 28.2 | |
64.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 35 | 1 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00554-02011 | 0.4 | 0.365 | 27.9 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 35 | 1.5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00554-03011 | 0.6 | 0.56 | 27.6 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 35 | 2 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00554-04011 | 0.8 | 0.76 | 27.3 | |
52.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 40 | 2.5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00554-05011 | 1 | 0.95 | 32.1 | |
57.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 40 | 3 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00554-06011 | 1.2 | 1.15 | 31.8 | |
57.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 40 | 3.8 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00554-07511 | 1.5 | 1.45 | 31.3 | |
45.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 40 | 5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00554-10011 | 2 | 1.94 | 30.5 | |
56.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 40 | 8 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00554-15011 | 3 | 2.85 | 28.7 | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 40 | 10 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00554-20012 | 4 | 3.8 | 24.8 | |
76.44 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 45 | 12 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00554-25012 | 5 | 4.8 | 30.1 | |
81.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 45 | 15 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00554-30012 | 6 | 5.7 | 29 |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 / Edelstahl / Titan | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | TiAlN | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Mit/ohne Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Gesamtlänge (L)(mm)
Länge des Unterhalses (?1)(mm)
Schaftdurchmesser (d)(mm)
R Präzision(μm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften