Hartmetall-Kegelfräser NTE-2

Hartmetall-Kegelfräser NTE-2
  • Mengenrabatt
[Werkstoff]
○: Kohlenstoffstahl, Stahllegierung/Werkzeugstahl, wärmebehandelter Stahl, rostfreier Stahl, Kupfer
◎: Aluminiumlegierung, Harz

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NTE-2-0.5-0.5
NTE-2-0.5-1
NTE-2-0.5-1.5
NTE-2-0.5-2
NTE-2-0.5-2.5
NTE-2-0.5-3
NTE-2-0.5-5
NTE-2-0.5-10
NTE-2-0.5-15
NTE-2-0.6-0.5
NTE-2-0.6-1
NTE-2-0.6-1.5
NTE-2-0.6-2
NTE-2-0.6-2.5
NTE-2-0.6-3
NTE-2-0.7-0.5
NTE-2-0.7-1
NTE-2-0.7-1.5
NTE-2-0.7-2
NTE-2-0.7-2.5
NTE-2-0.7-3
NTE-2-0.8-0.5
NTE-2-0.8-1
NTE-2-0.8-1.5
NTE-2-0.8-2
NTE-2-0.8-2.5
NTE-2-0.8-3
NTE-2-0.9-0.5
NTE-2-0.9-1
NTE-2-0.9-1.5
NTE-2-0.9-2
NTE-2-0.9-2.5
NTE-2-0.9-3
NTE-2-1-0.5
NTE-2-1-1
NTE-2-1-1.5
NTE-2-1-2
NTE-2-1-2.5
NTE-2-1-3
NTE-2-1-5
NTE-2-1-10
NTE-2-1-15
NTE-2-1.5-0.5
NTE-2-1.5-1
NTE-2-1.5-1.5
NTE-2-1.5-2
NTE-2-1.5-2.5
NTE-2-1.5-3
NTE-2-1.5-5
NTE-2-1.5-10
NTE-2-1.5-15
NTE-2-1.5-20
NTE-2-2-0.5
NTE-2-2-1.5
NTE-2-2-2
NTE-2-2-2.5
NTE-2-2-3
NTE-2-2-5
NTE-2-2-15
NTE-2-2.5-0.5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Single corner (θ)
(Degree)
Tip diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Manufacturer Code (d1) Large End Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.5233501-00312-000510.539

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5233501-00312-000520.579

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.5233501-00312-000530.69

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.5233501-00312-000540.649

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.5233501-00312-000550.679

114.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.5233501-00312-000560.719

131.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.5233501-00313-000520.859

155.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 100.5233501-00313-000541.2110

186.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 150.5233501-00313-000551.5715

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.6233501-00312-000610.639

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.6233501-00312-000620.679

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.6233501-00312-000630.79

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.6233501-00312-000640.749

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.6233501-00312-000650.789

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.6233501-00312-000660.819

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.7233501-00312-000710.739

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.7233501-00312-000720.779

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.7233501-00312-000730.89

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.7233501-00312-000740.849

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.7233501-00312-000750.889

117.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.7233501-00312-000760.919

105.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.8333501-00312-000810.859

105.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.8333501-00312-000820.99

105.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.8333501-00312-000830.969

105.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.8333501-00312-000841.019

105.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.8333501-00312-000851.069

105.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.8333501-00312-000861.119

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.9333501-00312-000910.959

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.9333501-00312-0009219

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.9333501-00312-000931.069

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.9333501-00312-000941.119

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.9333501-00312-000951.169

106.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.9333501-00312-000961.219

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51444501-00312-001011.079

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11444501-00312-001021.149

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51444501-00312-001031.219

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21444501-00312-001041.289

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51444501-00312-001051.359

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31444501-00312-001061.429

143.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51444501-00312-001071.79

152.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101444501-00312-001082.4110

126.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 151464501-00313-001053.1415

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.5544501-00312-001511.599

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5544501-00312-001521.679

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.5544501-00312-001531.769

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.5544501-00312-001541.859

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.51.5544501-00312-001551.949

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31.5544501-00312-001562.029

121.26 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 51.5544501-00312-001572.379

152.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101.5544501-00312-001583.2610

126.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 151.5564501-00313-001554.1815

211.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 201.56.1865001-00313-00156620

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52644501-00312-002012.19

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.52644501-00312-002032.319

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 22644501-00312-002042.429

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52644501-00312-002052.529

91.69 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 32644501-00312-002062.639

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 52644501-00312-002073.055

126.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 152664501-00313-002055.2215

92.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.52.5844501-00312-002512.649

Loading...

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde Work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2
Coating Ohne Beschichtung Torsional Angle(°) 30

Technischer Support