NSPD Mikropunktbohrer (Vorbohrung Bearbeitung)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSPD-0.01
NSPD-0.02
NSPD-0.03
NSPD-0.04
NSPD-0.05
NSPD-0.06
NSPD-0.07
NSPD-0.08
NSPD-0.09
NSPD-0.015
NSPD-0.025
NSPD-0.1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Groove Length L
(mm)
Manufacturer Code

315.29 €

1 6 Arbeitstage 0.010.01504-00010-00100

251.98 €

1 6 Arbeitstage 0.020.0404-00010-00200

147.36 €

1 6 Arbeitstage 0.030.0604-00010-00300

142.25 €

1 6 Arbeitstage 0.040.0804-00010-00400

120.31 €

1 6 Arbeitstage 0.050.104-00010-00500

110.77 €

1 6 Arbeitstage 0.060.1204-00010-00600

99.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.070.1404-00010-00700

67.85 €

1 6 Arbeitstage 0.080.1604-00010-00800

67.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.090.1804-00010-00900

315.29 €

1 6 Arbeitstage 0.0150.02504-00010-00150

251.98 €

1 6 Arbeitstage 0.0250.0504-00010-00250

50.68 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.10.204-00010-01000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Tool Material Type Carbid Overall Length L(mm) 40
Shank Type Schaftfräserschaft Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes 2 Tip angle(°) 120 Thinning Available
(γ) Neck Angle(°) 15° (d) Shank Diameter(mm) 4

Technischer Support