• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

NSR-2-Radius-Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NSR-2-1-R0.2
NSR-2-1.5-R0.2
NSR-2-1.5-R0.5
NSR-2-2-R0.2
NSR-2-2-R0.5
NSR-2-2.5-R0.2
NSR-2-2.5-R0.5
NSR-2-3-R0.2
NSR-2-3-R0.5
NSR-2-3-R1
NSR-2-4-R0.2
NSR-2-4-R0.5
NSR-2-4-R1
NSR-2-5-R0.2
NSR-2-5-R0.5
NSR-2-5-R1
NSR-2-5-R1.5
NSR-2-6-R0.2
NSR-2-6-R0.5
NSR-2-6-R1
NSR-2-6-R1.5
NSR-2-6-R2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Manufacturer Code (γ) Neck Angle
(°)

77.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.2345401-00772-00102

75.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.24.545401-00772-00152

80.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.50.54.545401-00772-00155

68.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.2645401-00772-00202

75.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 20.5645401-00772-00205

68.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.2845401-00772-00252

75.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.50.5845401-00772-00255

75.97 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.21045601-00772-00302

80.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30.51045601-00772-00305

89.40 €

1 6 Arbeitstage 311045601-00772-00310

67.46 €

1 6 Arbeitstage 40.21250601-00772-00402

72.69 €

1 6 Arbeitstage 40.51250601-00772-00405

89.40 €

1 6 Arbeitstage 411250601-00772-00410

80.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50.21555601-00772-00502

74.94 €

1 6 Arbeitstage 50.51555601-00772-00505

93.36 €

1 6 Arbeitstage 511555601-00772-00510

84.67 €

1 6 Arbeitstage 51.51555601-00772-00515

84.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60.21860601-00772-00602-

89.40 €

1 6 Arbeitstage 60.51860601-00772-00605-

95.72 €

1 6 Arbeitstage 611860601-00772-00610-

102.04 €

1 6 Arbeitstage 61.51860601-00772-00615-

92.15 €

1 6 Arbeitstage 621860601-00772-00620-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Radius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating Ohne Beschichtung Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
R Precision(μm) 0.02~-0.02

Technischer Support