Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 2 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00050 | |
94.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 2.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00060 | |
86.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.7 | 2.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00070 | |
72.02 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 3.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00080 | |
86.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.9 | 3.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00090 | |
58.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1 | 4 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00100 | ||
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.1 | 4.4 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00110 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.2 | 4.8 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00120 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.3 | 5.2 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00130 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.4 | 5.6 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00140 | |
62.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 6 | 4 | 45 | 9 | 01-00040-00150 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.6 | 6.4 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00160 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.7 | 6.8 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00170 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.8 | 7.2 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00180 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.9 | 7.6 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00190 | |
62.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 8 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00200 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.1 | 8.4 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00210 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.2 | 8.8 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00220 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.3 | 9.2 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00230 | |
84.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.4 | 9.6 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00240 | |
62.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 10 | 4 | 50 | 9 | 01-00040-00250 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.6 | 10.4 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00260 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.7 | 10.8 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00270 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.8 | 11.2 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00280 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.9 | 11.6 | 6 | 50 | 9 | 01-00040-00290 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.1 | 12.4 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00310 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.2 | 12.8 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00320 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.3 | 13.2 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00330 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.4 | 13.6 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00340 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00350 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.6 | 14.4 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00360 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.7 | 14.8 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00370 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.8 | 15.2 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00380 | |
123.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.9 | 15.6 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00390 | |
94.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 16 | 6 | 55 | 9 | 01-00040-00400 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.1 | 16.4 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00410 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.2 | 16.8 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00420 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.3 | 17.2 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00430 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.4 | 17.6 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00440 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 18 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00450 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.6 | 18.4 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00460 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.7 | 18.8 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00470 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.8 | 19.2 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00480 | |
129.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.9 | 19.6 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00490 | |
101.23 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 20 | 6 | 60 | 9 | 01-00040-00500 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.1 | 20.4 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00510 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.2 | 20.8 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00520 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.3 | 21.2 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00530 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.4 | 21.6 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00540 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 22 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00550 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.6 | 22.4 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00560 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.7 | 22.8 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00570 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.8 | 23.2 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00580 | |
137.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.9 | 23.6 | 6 | 65 | 9 | 01-00040-00590 | |
107.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 24 | 6 | 65 | - | 01-00040-00600 | |
138.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.1 | 24.4 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00610 | |
138.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.2 | 24.8 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00620 | |
159.78 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 6.3 | 25.2 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00630 | |
138.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.4 | 25.6 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00640 | |
138.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 26 | 8 | 80 | 9 | 01-00040-00650 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften