MSBH230 2-schneidiger Kugelschaftfräser für hohe Härte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSBH230-R0.05-4
MSBH230-R0.075-4
MSBH230-R0.1-4
MSBH230-R0.2-4
MSBH230-R0.3-4
MSBH230-R0.4-4
MSBH230-R0.5-4
MSBH230-R0.15-4
MSBH230-R0.25-4
MSBH230-R0.75-4
MSBH230-R1-4
MSBH230-R1.5-6
MSBH230-R1.25-6
MSBH230-R2-4
MSBH230-R2-6
MSBH230-R2.5-6
MSBH230-R3-6
MSBH230-R4-8
MSBH230-R5-10
MSBH230-R6-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
R Präzision
(μm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)

89.40 €

1 6 Arbeitstage 0.050.15040.005~-0.00508-00507-000050.112

94.35 €

1 6 Arbeitstage 0.0750.155040.005~-0.00508-00507-000070.1512

71.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.25040.005~-0.00508-00507-000100.212

34.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.65040.005~-0.00508-00507-000200.412

31.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.95040.005~-0.00508-00507-000300.612

31.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.25040.005~-0.00508-00507-000400.812

29.35 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.55040.005~-0.00508-00507-00050112

51.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.150.35040.005~-0.00508-00507-000150.312

32.51 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.250.85040.005~-0.00508-00507-000250.512

42.19 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

0.752.35040.005~-0.00508-00507-000751.512

26.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 136040.005~-0.00508-00507-00100212

33.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.556060.005~-0.00508-00507-00150312

45.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.253.86060.005~-0.00508-00507-001252.512

35.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 267040.005~-0.00508-00507-002014-

42.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 267060.005~-0.00508-00507-00200412

52.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.587060.005~-0.00508-00507-00250512

46.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3108060.005~-0.00508-00507-003006-

126.75 €

1 6 Arbeitstage 4129080.01~-0.0108-00507-004008-

107.18 €

1 6 Arbeitstage 515100100.01~-0.0108-00507-0050010-

153.56 €

1 6 Arbeitstage 620100120.01~-0.0108-00507-0060012-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung For High Hardness (Silicone Group) Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support