MSBH345-3-schneidiger Kugelschaftfräser für hohe Härte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSBH345-R0.5
MSBH345-R1
MSBH345-R1.5
MSBH345-R2
MSBH345-R2.5
MSBH345-R3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)

87.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.56008-00607-00050112゚

79.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 136008-00607-00100212゚

87.04 €

1 6 Arbeitstage 1.556008-00607-00150312゚

87.04 €

1 6 Arbeitstage 267008-00607-00200412゚

94.15 €

1 6 Arbeitstage 2.587008-00607-00250512゚

101.26 €

1 6 Arbeitstage 3108008-00607-003006-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 3
Beschichtung For High Hardness (Silicone Group) Schaftdurchmesser (d)(mm) 6 R Präzision(μm) 0.01~-0.01
Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support