MHRH430 4-schneidiger Langhals-Schaftfräser für hohe Härte

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHRH430-1-4
MHRH430-1-6
MHRH430-1-8
MHRH430-1-10
MHRH430-1.2-6
MHRH430-1.2-8
MHRH430-1.2-10
MHRH430-1.2-12
MHRH430-1.5-6
MHRH430-1.5-8
MHRH430-1.5-10
MHRH430-1.5-12
MHRH430-1.5-14
MHRH430-1.5-16
MHRH430-1.8-6
MHRH430-1.8-8
MHRH430-1.8-10
MHRH430-1.8-12
MHRH430-1.8-14
MHRH430-1.8-16
MHRH430-1.8-18
MHRH430-2-6
MHRH430-2-8
MHRH430-2-10
MHRH430-2-12
MHRH430-2-14
MHRH430-2-16
MHRH430-2-18
MHRH430-2-20
MHRH430-2.5-8
MHRH430-2.5-12
MHRH430-2.5-16
MHRH430-2.5-20
MHRH430-2.5-25
MHRH430-3-8
MHRH430-3-12
MHRH430-3-16
MHRH430-3-20
MHRH430-3-25
MHRH430-3-30
MHRH430-4-12
MHRH430-4-16
MHRH430-4-20
MHRH430-4-25
MHRH430-4-30
MHRH430-4-35
MHRH430-4-40
MHRH430-5-16
MHRH430-5-25
MHRH430-5-35
MHRH430-5-50
MHRH430-6-20
MHRH430-6-30
MHRH430-6-40
MHRH430-6-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d2) Neck Diameter
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

41.19 €

1 6 Arbeitstage 10.845040.951208-00217-010040~-0.02

41.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10.845060.951208-00217-010060~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.845080.951208-00217-010080~-0.02

48.52 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.8450100.951208-00217-010100~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2145061.151208-00217-012060~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.2145081.151208-00217-012080~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21450101.151208-00217-012100~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.21450121.151208-00217-012120~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 1.51.245061.451208-00217-015060~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.245081.451208-00217-015080~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.2450101.451208-00217-015100~-0.02

43.87 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1.51.2450121.451208-00217-015120~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.2450141.451208-00217-015140~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.2450161.451208-00217-015160~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81.445061.741208-00217-018060~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81.445081.741208-00217-018080~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81.4450101.741208-00217-018100~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81.4450121.741208-00217-018120~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81.4450141.741208-00217-018140~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81.4450161.741208-00217-018160~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.81.4450181.741208-00217-018180~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.645061.941208-00217-020060~-0.02

41.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.645081.941208-00217-020080~-0.02

41.19 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6450101.941208-00217-020100~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6450121.941208-00217-020120~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6460141.941208-00217-020140~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6460161.941208-00217-020160~-0.02

58.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6460181.941208-00217-020180~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 21.6460201.941208-00217-020200~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5245082.41208-00217-025080~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52450122.41208-00217-025120~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52460162.41208-00217-025160~-0.02

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52460202.41208-00217-025200~-0.02

53.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.52470252.41208-00217-025250~-0.02

60.96 €

1 6 Arbeitstage 34.565082.851208-00217-030080~-0.02

60.96 €

1 6 Arbeitstage 34.5650122.851208-00217-030120~-0.02

68.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.5660162.851208-00217-030160~-0.02

73.58 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 34.5660202.851208-00217-030200~-0.02

86.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.5670252.851208-00217-030250~-0.02

84.06 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34.5670302.851208-00217-030300~-0.02

76.44 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 46650123.81208-00217-040120~-0.02

76.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46660163.81208-00217-040160~-0.02

70.65 €

1 6 Arbeitstage 46660203.81208-00217-040200~-0.02

74.59 €

1 6 Arbeitstage 46670253.81208-00217-040250~-0.02

74.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46670303.81208-00217-040300~-0.02

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46680353.81208-00217-040350~-0.02

102.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 46690403.81208-00217-040400~-0.02

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.5660164.81208-00217-050160~-0.02

101.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.5670254.81208-00217-050250~-0.02

87.04 €

1 6 Arbeitstage 57.5680354.81208-00217-050350~-0.02

147.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 57.56110504.81208-00217-050500~-0.02

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 69680205.8-08-00217-06020-0.01~-0.03

101.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 69690305.8-08-00217-06030-0.01~-0.03

105.04 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 696100405.8-08-00217-06040-0.01~-0.03

147.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 696110505.8-08-00217-06050-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Langhals, quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support