MHDH645-6-schneidiger Vierkant-Schaftfräser für hohe Härtegrade

MHDH645-6-schneidiger Vierkant-Schaftfräser für hohe Härtegrade
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 10 - 36 mm / [Schneidendurchmesser] 5 - 12 mm / [Schneidentoleranz] -0.02 mm



Die Schaftfräser von NS TOOL wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Durch die 10 bis 36 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien sichergestellt. Mit einem Schneidendurchmesser von 5 bis 12 mm und einer Schneidentoleranz von -0.02 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MHDH645-5-10
MHDH645-5-15
MHDH645-6-12
MHDH645-6-18
MHDH645-8-16
MHDH645-8-24
MHDH645-10-20
MHDH645-10-30
MHDH645-12-24
MHDH645-12-36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

87.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5106601208-00428-00500

97.42 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 5156651208-00428-00501

95.50 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 612660-08-00428-00600

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 618665-08-00428-00601

129.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 816865-08-00428-00800

145.11 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 824870-08-00428-00801

121.36 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10201075-08-00428-01000

134.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10301080-08-00428-01001

154.69 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 12241280-08-00428-01200

171.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12361290-08-00428-01201

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 6 Type Quadratisch
Coating For High Hardness (Silicone Group) Machining Application Fläche / Seite Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Hohe Helix (45˚ bis 60˚) Blade diameter tolerance(mm) -0.02~-0.045

Technischer Support