Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.02 - 0.1 mm / [Schneidendurchmesser] 0.02 - 0.1 mm / [Radius] 0.01 - 0.05 mm
Die Radius-Schaftfräser von NS TOOL sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Durch die 0.02 bis 0.1 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien sichergestellt. Aufgrund des Schneidendurchmessers von 0.02 bis 0.1 mm gewährleisten diese Schaftfräser präzise Maßgenauigkeit und eine gleichbleibende Produktionsqualität. Der 0.01 bis 0.05 mm-Radius sorgt für höchste Präzision in Ihren Anwendungsbereichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
SMB120-R0.01 |
SMB120-R0.02 |
SMB120-R0.03 |
SMB120-R0.04 |
SMB120-R0.05 |
SMB120-R0.015 |
SMB120-R0.025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
479.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.01 | 0.02 | 01-00460-00010 | 0.02 | ||
343.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.02 | 0.04 | 01-00460-00020 | 0.04 | ||
287.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.06 | 01-00460-00030 | 0.06 | ||
263.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.08 | 01-00460-00040 | 0.08 | ||
239.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.05 | 0.1 | 01-00460-00050 | 0.1 | ||
413.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.015 | 0.03 | 01-00460-00015 | 0.03 | ||
315.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0.025 | 0.05 | 01-00460-00025 | 0.05 |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 / Edelstahl | Anzahl der Zähne(sheet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | Ohne Beschichtung | Gesamtlänge (L)(mm) | 50 | Schaftdurchmesser (d)(mm) | 4 |
Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Mit/ohne Torsion | Available | (γ) Halswinkel(°) | 15 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften