Teilenummer
|
---|
NSMB100-R0.005 |
NSMB100-R0.01 |
NSMB100-R0.02 |
NSMB100-R0.03 |
NSMB100-R0.04 |
NSMB100-R0.05 |
NSMB100-R0.015 |
NSMB100-R0.025 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.005 | 0.01 | 01-00003-00005 | 0.01 | |
194.67 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.01 | 0.02 | 01-00003-00010 | 0.02 | |
146.19 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.02 | 0.04 | 01-00003-00020 | 0.04 | |
128.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.03 | 0.06 | 01-00003-00030 | 0.06 | |
107.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.04 | 0.08 | 01-00003-00040 | 0.08 | |
76.47 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0.05 | 0.1 | 01-00003-00050 | 0.1 | |
166.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.015 | 0.03 | 01-00003-00015 | 0.03 | |
126.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.025 | 0.05 | 01-00003-00025 | 0.05 |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Edelstahl / Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Anzahl der Zähne(sheet) | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | Ohne Beschichtung | Gesamtlänge (L)(mm) | 45 | Schaftdurchmesser (d)(mm) | 4 |
R Präzision(μm) | 0.002~-0.002 | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Mit/ohne Torsion | NA |
(γ) Halswinkel(°) | 15 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften