Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 1 - 40 mm / [Schneidendurchmesser] 0.5 - 20 mm / [Schneidentoleranz] 0 mm
Die Schaftfräser von NS TOOL sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Mit einer Schneidenlänge von 1 bis 40 mm unterstützen sie eine präzise und wirksame Bearbeitung, selbst bei komplexen Anwendungen. Diese Schaftfräser können durch den Schneidendurchmesser von 0.5 bis 20 mm und die Schneidentoleranz von 0 mm eine genaue Maßhaltigkeit und konstante Qualität der Fertigung garantieren.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DX-0.5 |
DX-0.8 |
DX-1 |
DX-1.5 |
DX-2 |
DX-2.5 |
DX-3 |
DX-4 |
DX-5 |
DX-6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 4 | 45 | 12 | 07-00036-00050 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.8 | 1.6 | 4 | 45 | 12 | 07-00036-00080 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00100 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00150 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00200 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 4 | 45 | 9 | 07-00036-00250 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 3 | 6 | 6 | 50 | 9 | 07-00036-00300 | |
55.45 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 6 | 50 | 9 | 07-00036-00400 | |
66.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 6 | 60 | 9 | 07-00036-00500 | |
66.90 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 6 | 60 | - | 07-00036-00600 |
Loading...
work material | Aluminium / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 2 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Ohne Beschichtung | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Scharfkantig |
Torsion Angle (θ) | Weak torsion (15 to 25°) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften