DHB-Langhalskugel-Schaftfräser für Kupferelektrode / Aluminium / Kunststoff (für tiefe Rippe)

DHB-Langhalskugel-Schaftfräser für Kupferelektrode / Aluminium / Kunststoff (für tiefe Rippe)
  • Mengenrabatt
[Merkmale]
Langschaftfräser mit 2 Schneiden.
[Merkmale]
Geeignet für die Bearbeitung von Aluminiumlegierungen, Kupfer und Harzen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DHB-R0.5-4
DHB-R0.5-6
DHB-R0.5-10
DHB-R0.75-6
DHB-R0.75-10
DHB-R0.75-16
DHB-R1-8
DHB-R1-14
DHB-R1-20
DHB-R1.5-15
DHB-R1.5-25
DHB-R1.5-35
DHB-R2-20
DHB-R2-30
DHB-R2-40
DHB-R2.5-20
DHB-R2.5-30
DHB-R2.5-40
DHB-R3-20
DHB-R3-30
DHB-R3-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
Herstellercode (D) Durchmesser der Schneide
(mm)
(γ) Halswinkel
(°)
(d2) Halsdurchmesser
(mm)

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.5504407-00432-005041120.95

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.5506407-00432-005061120.95

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51.55010407-00432-005101120.95

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.25506407-00432-007061.5121.45

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.255010407-00432-007101.5121.45

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.752.255016407-00432-007161.5121.45

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 13508407-00432-010082121.94

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 135014407-00432-010142121.94

95.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 135020407-00432-010202121.94

113.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.56015607-00432-015153122.85

113.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.56025607-00432-015253122.85

113.63 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.54.58035607-00432-015353122.85

138.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 266020607-00432-020204123.8

138.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 267030607-00432-020304123.8

138.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 269040607-00432-020404123.8

114.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57.56020607-00432-025205124.8

114.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57.57030607-00432-025305124.8

114.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.57.59040607-00432-025405124.8

132.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 396020607-00432-030206-5.8

183.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 399030807-00432-030306125.8

183.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3911050807-00432-030506125.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Langhalskugel Arbeitswerkstoff Aluminium / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung Ohne Beschichtung R Präzision(μm) 0.01~-0.01 Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut
Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support