Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSE430-1 |
MSE430-1.5 |
MSE430-2 |
MSE430-2.5 |
MSE430-3 |
MSE430-3.5 |
MSE430-4 |
MSE430-4.5 |
MSE430-5 |
MSE430-5.5 |
MSE430-6 |
MSE430-6.5 |
MSE430-7 |
MSE430-7.5 |
MSE430-8 |
MSE430-8.5 |
MSE430-9 |
MSE430-9.5 |
MSE430-10 |
MSE430-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2.5 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00100 | |
48.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00150 | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 5 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00200 | |
30.66 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7 | 4 | 45 | 9 | 08-00110-00250 | |
32.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 50 | 9 | 08-00110-00300 | |
77.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 9 | 6 | 50 | 9 | 08-00110-00350 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 10 | 6 | 50 | 9 | 08-00110-00400 | |
73.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 12 | 6 | 55 | 9 | 08-00110-00450 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 55 | 9 | 08-00110-00500 | |
79.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 14 | 6 | 55 | 9 | 08-00110-00550 | |
40.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 15 | 6 | 55 | - | 08-00110-00600 | |
134.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6.5 | 17 | 8 | 60 | 9 | 08-00110-00650 | |
112.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | 18 | 8 | 65 | 9 | 08-00110-00700 | |
142.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7.5 | 19 | 8 | 65 | 9 | 08-00110-00750 | |
81.20 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 20 | 8 | 65 | - | 08-00110-00800 | |
123.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8.5 | 22 | 10 | 70 | 9 | 08-00110-00850 | |
123.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9 | 23 | 10 | 70 | 9 | 08-00110-00900 | |
142.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 9.5 | 24 | 10 | 75 | 9 | 08-00110-00950 | |
107.91 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 25 | 10 | 75 | - | 08-00110-01000 | |
147.98 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 30 | 12 | 80 | - | 08-00110-01200 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften