MSEM430 MUGEN-BESCHICHTUNG 4-schneidiger Mittel-Schaftfräser (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSEM430-1
MSEM430-1.5
MSEM430-2
MSEM430-4
MSEM430-5
MSEM430-6
MSEM430-8
MSEM430-10
MSEM430-12
MSEM430-20
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code

70.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 14450908-00111-00100

70.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.56450908-00111-00150

49.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 28450908-00111-00200

58.57 €

1 6 Arbeitstage 416660908-00111-00400

60.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 520665908-00111-00500

70.65 €

1 6 Arbeitstage 624675-08-00111-00600

129.71 €

1 6 Arbeitstage 832890-08-00111-00800

111.05 €

1 6 Arbeitstage 104010100-08-00111-01000

167.35 €

1 6 Arbeitstage 124812110-08-00111-01200

564.85 €

1 6 Arbeitstage 208020140-08-00111-02000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 4 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Blade diameter tolerance(mm) 0~-0.02

Technischer Support