Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.2 - 12 mm / [Schneidendurchmesser] 0.2 - 12 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.005 | ±0.01 mm / [Radius] 0.1 - 6 mm
Die Radius-Schaftfräser von NS TOOL wurden konzipiert, um eine exakte Konturbearbeitung, schnelles Fräsen und die effektive Zerspanung unterschiedlichster Materialien zu ermöglichen. Durch die 0.2 bis 12 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien ausgeführt. Mit einem Schneidendurchmesser von 0.2 bis 12 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit zuverlässig bleibt und die Herstellungsqualität konstant. Der 0.1 bis 6 mm-Radius sowie die Radiusdurchmessertoleranz von ±0.005 oder ±0.01 mm sorgen für optimale Präzision in Ihren Anwendungsbereichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MSB230SF-R0.1 |
MSB230SF-R0.2 |
MSB230SF-R0.3 |
MSB230SF-R0.4 |
MSB230SF-R0.5 |
MSB230SF-R0.6 |
MSB230SF-R0.75 |
MSB230SF-R1 |
MSB230SF-R1.5 |
MSB230SF-R2 |
MSB230SF-R2.5 |
MSB230SF-R3 |
MSB230SF-R4 |
MSB230SF-R5 |
MSB230SF-R6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Gesamtlänge (L) (mm) | Schaftdurchmesser (d) (mm) | R Präzision (μm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | (γ) Halswinkel (°) | (l2) Schaft Länge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00010 | 0.2 | 15 | 27.3 | |
44.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00020 | 0.4 | 15 | 27.2 | |
40.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00030 | 0.6 | 15 | 27.3 | |
40.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 35 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00040 | 0.8 | 15 | 27.4 | |
37.33 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00050 | 1 | 15 | 32.5 | |
44.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.6 | 1.2 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00060 | 1.2 | 15 | 32.5 | |
44.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00075 | 1.5 | 15 | 32.6 | |
42.34 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00100 | 2 | 15 | 30.1 | |
40.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 40 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00150 | 3 | 15 | 31.8 | |
53.80 € | 1 | Verfügbar | 8 Arbeitstage | 2 | 4 | 40 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00200 | 4 | 15 | 27.6 | |
54.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00250 | 5 | 15 | 39.8 | |
67.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 50 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00504-00300 | 6 | - | 34.9 | |
96.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 60 | 8 | 0.01~-0.01 | 08-00504-00400 | 8 | - | 41.1 | |
124.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 10 | 60 | 10 | 0.01~-0.01 | 08-00504-00500 | 10 | - | 36.6 | |
158.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | 12 | 60 | 12 | 0.01~-0.01 | 08-00504-00600 | 12 | - | 33.6 |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | TiAlN | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Mit/ohne Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Gesamtlänge (L)(mm)
Schaftdurchmesser (d)(mm)
R Präzision(μm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften