MRBTN230 MUGEN-BESCHICHTETER, Kugelkopffräser mit langem konischem Hals

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MRBTN230-R0.1-0.5-1
MRBTN230-R0.1-0.5-1.5
MRBTN230-R0.1-0.5-2
MRBTN230-R0.1-1-1
MRBTN230-R0.1-1-1.5
MRBTN230-R0.1-1-2
MRBTN230-R0.1-1.5-1
MRBTN230-R0.1-1.5-1.5
MRBTN230-R0.1-1.5-2
MRBTN230-R0.1-2-1
MRBTN230-R0.1-2-1.5
MRBTN230-R0.1-2-2
MRBTN230-R0.1-3-1
MRBTN230-R0.1-3-1.5
MRBTN230-R0.1-3-2
MRBTN230-R0.2-0.5-2
MRBTN230-R0.2-0.5-3
MRBTN230-R0.2-0.5-4
MRBTN230-R0.2-1-2
MRBTN230-R0.2-1-3
MRBTN230-R0.2-1-4
MRBTN230-R0.2-1.5-2
MRBTN230-R0.2-1.5-3
MRBTN230-R0.2-1.5-4
MRBTN230-R0.2-2-2
MRBTN230-R0.2-2-3
MRBTN230-R0.2-2-4
MRBTN230-R0.2-3-2
MRBTN230-R0.2-3-4
MRBTN230-R0.2-5-4
MRBTN230-R0.3-0.5-5
MRBTN230-R0.3-0.5-8
MRBTN230-R0.3-1-4
MRBTN230-R0.3-1-5
MRBTN230-R0.3-1-6
MRBTN230-R0.3-1-8
MRBTN230-R0.3-1.5-5
MRBTN230-R0.3-1.5-8
MRBTN230-R0.3-2-6
MRBTN230-R0.3-2-8
MRBTN230-R0.3-3-6
MRBTN230-R0.3-3-8
MRBTN230-R0.3-5-8
MRBTN230-R0.4-0.5-8
MRBTN230-R0.4-0.5-12
MRBTN230-R0.4-1-8
MRBTN230-R0.4-1-12
MRBTN230-R0.4-1.5-8
MRBTN230-R0.4-1.5-12
MRBTN230-R0.4-2-8
MRBTN230-R0.4-2-12
MRBTN230-R0.4-3-8
MRBTN230-R0.4-3-12
MRBTN230-R0.5-0.5-10
MRBTN230-R0.5-0.5-15
MRBTN230-R0.5-0.5-20
MRBTN230-R0.5-0.5-25
MRBTN230-R0.5-1-6
MRBTN230-R0.5-1-8
MRBTN230-R0.5-1-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
R-Größe
(mm)
Schneidenlänge (ℓ)
(mm)
Gesamtlänge (L)
(mm)
Länge des Unterhalses (?1)
(mm)
Schaftdurchmesser (d)
(mm)
R Präzision
(μm)
(d1) Durchmesser der Kehle
(mm)
Herstellercode (θ) Halswinkel 2
(°)
(l2) Länge unter dem Hals
(mm)
(γ) Halswinkel 2
(°)
(α) Effektiver Neigungswinkel
(°)

90.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250140.005~-0.0050.2108-00570-0102030´0.412°0°19´

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.2501.540.005~-0.0050.2208-00570-0102130´0.412°0°23´

110.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250240.005~-0.0050.2308-00570-0102230´0.412°0°25´

90.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250140.005~-0.0050.2208-00570-010400.412°0°38´

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.2501.540.005~-0.0050.2408-00570-010410.412°0°47´

101.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250240.005~-0.0050.2608-00570-010420.412°0°51´

90.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250140.005~-0.0050.2308-00570-010501°30´0.412°0°57´

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.2501.540.005~-0.0050.2608-00570-010511°30´0.412°1°11´

101.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250240.005~-0.0050.2808-00570-010521°30´0.412°1°16´

90.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250140.005~-0.0050.2408-00570-010600.412°1°16´

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.2501.540.005~-0.0050.2808-00570-010610.412°1°35´

101.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250240.005~-0.0050.3108-00570-010620.412°1°41´

90.74 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250140.005~-0.0050.2608-00570-010800.412°1°54´

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.2501.540.005~-0.0050.3208-00570-010810.412°2°21´

101.23 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.10.250240.005~-0.0050.3708-00570-010820.412°2°32´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450240.005~-0.0050.4208-00570-0202130´0.812°0°20´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450340.005~-0.0050.4408-00570-0202330´0.812°0°24´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450440.005~-0.0050.4608-00570-0202230´0.812°0°25´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450240.005~-0.0050.4408-00570-020410.812°0°40´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450340.005~-0.0050.4808-00570-020430.812°0°47´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450440.005~-0.0050.5108-00570-020420.812°0°51´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450240.005~-0.0050.4608-00570-020511°30´0.812°1°00´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450340.005~-0.0050.5208-00570-020531°30´0.812°1°11´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450440.005~-0.0050.5708-00570-020521°30´0.812°1°16´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450240.005~-0.0050.4808-00570-020610.812°1°20´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450340.005~-0.0050.5508-00570-020630.812°1°34´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450440.005~-0.0050.6208-00570-020620.812°1°41´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450240.005~-0.0050.5308-00570-020810.812°2°00´

83.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450440.005~-0.0050.7408-00570-020820.812°2°31´

83.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.450440.005~-0.0050.9608-00570-020920.812°4°13´

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650540.01~-0.010.6708-00570-0302130´1.212°0°24´

71.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650840.01~-0.010.7208-00570-0302230´1.212°0°27´

65.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650440.01~-0.010.708-00570-030401.212°0°45´

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650540.01~-0.010.7308-00570-030411.212°0°49´

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650640.01~-0.010.7708-00570-030431.212°0°51´

71.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650840.01~-0.010.8408-00570-030421.212°0°53´

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650540.01~-0.010.808-00570-030511°30´1.212°1°13´

71.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650840.01~-0.010.9608-00570-030521°30´1.212°1°19´

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650640.01~-0.010.9408-00570-030611.212°1°41´

71.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650840.01~-0.011.0708-00570-030621.212°1°46´

68.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650640.01~-0.011.108-00570-030811.212°2°32´

71.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650840.01~-0.011.3108-00570-030821.212°2°39´

80.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.650840.01~-0.011.7908-00570-030921.212°4°25´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.850840.01~-0.010.9108-00570-0402130´1.612°0°25´

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.8601240.01~-0.010.9808-00570-0402230´1.612°0°27´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.850840.01~-0.011.0208-00570-040411.612°0°50´

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.8601240.01~-0.011.1608-00570-040421.612°0°54´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.850840.01~-0.011.1408-00570-040511°30´1.612°1°16´

78.34 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.8601240.01~-0.011.3408-00570-040521°30´1.612°1°21´

74.53 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.850840.01~-0.011.2508-00570-040611.612°1°42´

78.34 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 0.40.8601240.01~-0.011.5308-00570-040621.612°1°48´

83.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.850840.01~-0.011.4708-00570-040811.612°2°31´

87.18 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.8601240.01~-0.011.8908-00570-040821.612°2°41´

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51601040.01~-0.011.1408-00570-0502130´212°0°25´

65.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51601540.01~-0.011.2308-00570-0502230´212°0°27´

80.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51702040.01~-0.011.3108-00570-0502330´212°0°28´

85.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51702540.01~-0.011.4108-00570-0502430´212°0°29´

52.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5160640.01~-0.011.1408-00570-05039212°0°43´

57.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.5160840.01~-0.011.2108-00570-05040212°0°48´

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.51601040.01~-0.011.2808-00570-05041212°0°50´

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Gehärtete Halskugel Arbeitswerkstoff Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Anzahl der Zähne(sheet) 2
Beschichtung TiAlN Bearbeitungsanwendung Gekrümmte Oberfläche / R-Nut Mit/ohne Torsion Available

Technischer Support