MSTNR230 MUGEN-BESCHICHTUNG langer konischer Halsradius-Schaftfräser

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSTNR230-0.2-R0.05-1-1
MSTNR230-0.2-R0.05-1-2
MSTNR230-0.2-R0.05-3-1
MSTNR230-0.2-R0.05-3-2
MSTNR230-0.2-R0.05-5-1
MSTNR230-0.2-R0.05-5-2
MSTNR230-0.3-R0.05-1-2
MSTNR230-0.3-R0.05-1-3
MSTNR230-0.3-R0.05-3-2
MSTNR230-0.3-R0.05-3-3
MSTNR230-0.3-R0.05-5-2
MSTNR230-0.3-R0.05-5-3
MSTNR230-0.4-R0.05-1-3
MSTNR230-0.4-R0.05-1-4
MSTNR230-0.4-R0.05-3-3
MSTNR230-0.4-R0.05-3-4
MSTNR230-0.4-R0.05-5-3
MSTNR230-0.4-R0.05-5-4
MSTNR230-0.4-R0.1-1-3
MSTNR230-0.4-R0.1-1-4
MSTNR230-0.4-R0.1-3-3
MSTNR230-0.4-R0.1-3-4
MSTNR230-0.4-R0.1-5-3
MSTNR230-0.4-R0.1-5-4
MSTNR230-0.5-R0.05-1-3
MSTNR230-0.5-R0.05-1-5
MSTNR230-0.5-R0.05-1-8
MSTNR230-0.5-R0.05-1-10
MSTNR230-0.5-R0.05-1-12
MSTNR230-0.5-R0.05-3-3
MSTNR230-0.5-R0.05-3-5
MSTNR230-0.5-R0.05-3-8
MSTNR230-0.5-R0.05-3-10
MSTNR230-0.5-R0.05-3-12
MSTNR230-0.5-R0.05-5-3
MSTNR230-0.5-R0.05-5-5
MSTNR230-0.5-R0.05-5-8
MSTNR230-0.5-R0.05-5-10
MSTNR230-0.5-R0.1-1-3
MSTNR230-0.5-R0.1-1-5
MSTNR230-0.5-R0.1-1-8
MSTNR230-0.5-R0.1-1-10
MSTNR230-0.5-R0.1-1-12
MSTNR230-0.5-R0.1-3-3
MSTNR230-0.5-R0.1-3-5
MSTNR230-0.5-R0.1-3-8
MSTNR230-0.5-R0.1-3-10
MSTNR230-0.5-R0.1-3-12
MSTNR230-0.5-R0.1-5-3
MSTNR230-0.5-R0.1-5-5
MSTNR230-0.5-R0.1-5-8
MSTNR230-0.5-R0.1-5-10
MSTNR230-0.8-R0.05-1-5
MSTNR230-0.8-R0.05-1-8
MSTNR230-0.8-R0.05-3-5
MSTNR230-0.8-R0.05-3-8
MSTNR230-0.8-R0.1-1-5
MSTNR230-0.8-R0.1-1-8
MSTNR230-0.8-R0.1-3-5
MSTNR230-0.8-R0.1-3-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
(d1) Throat Diameter
(mm)
(α) Effective Slope Angle
(°)
(θ) Neck Angle
(°)
(l2) Length under Neck
(mm)
Manufacturer Code

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550410.220°38′0.408-00770-02211

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550420.260°49′0.408-00770-02212

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550410.261°54′0.408-00770-02231

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550420.372°28′0.408-00770-02232

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550410.33°10′0.408-00770-02251

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.20.050.1550420.484°07′0.408-00770-02252

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.2550420.350°43′0.608-00770-03211

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.2550430.380°49′0.608-00770-03212

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.2550420.452°10′0.608-00770-03231

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.2550430.552°27′0.608-00770-03232

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.2550420.543°35′0.608-00770-03251

130.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.30.050.2550430.724°04′0.608-00770-03252

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350430.480°45′0.808-00770-04211

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350440.510°49′0.808-00770-04212

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350430.632°14′0.808-00770-04231

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350440.742°26′0.808-00770-04232

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350430.783°44′0.808-00770-04251

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.050.350440.964°03′0.808-00770-04252

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.10.350430.480°46′0.808-00770-04311

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.10.350440.510°49′0.808-00770-04312

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.10.350430.632°17′0.808-00770-04331

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.10.350440.742°28′0.808-00770-04332

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.10.350430.783°48′0.808-00770-04351

97.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.40.10.350440.964°07′0.808-00770-04352

88.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450430.570°41′108-00770-05211

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450450.640°49′108-00770-05212

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450480.740°53′108-00770-05213

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.4504100.810°54′108-00770-05214

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.4504120.880°55′108-00770-05215

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450430.712°02′108-00770-05231

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450450.922°25′108-00770-05232

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450481.232°38′108-00770-05233

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.4504101.442°43′108-00770-05234

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.4504121.652°46′108-00770-05235

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450430.853°23′108-00770-05251

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450451.24°02′108-00770-05252

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.450481.724°25′108-00770-05253

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.050.4504102.074°32′108-00770-05254

88.83 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450430.570°41′108-00770-05311

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450450.640°49′108-00770-05312

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450480.740°53′108-00770-05313

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.4504100.810°55′108-00770-05314

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.4504120.880°55′108-00770-05315

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450430.712°04′108-00770-05331

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450450.922°27′108-00770-05332

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450481.232°40′108-00770-05333

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.4504101.442°44′108-00770-05334

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.4504121.652°46′108-00770-05335

105.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450430.853°27′108-00770-05351

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450451.24°05′108-00770-05352

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.450481.724°26′108-00770-05353

106.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.50.10.4504102.074°33′108-00770-05354

92.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.050.6550450.920°41′1.608-00770-08211

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.050.6550481.020°48′1.608-00770-08212

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.050.6550451.162°04′1.608-00770-08231

104.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.050.6550481.472°25′1.608-00770-08232

92.65 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.10.6550450.920°42′1.608-00770-08311

96.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.10.6550481.020°49′1.608-00770-08312

100.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.10.6550451.162°05′1.608-00770-08331

104.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.80.10.6550481.472°26′1.608-00770-08332

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Gehärteter Halsradius
Machining Application Fläche / Seite / Gekrümmte Oberfläche / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) Coating TiAlN Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)
R Precision(μm) 0.005~-0.005 (γ) Neck Angle 2(°) 12°

Technischer Support