Teilenummer
|
---|
MHD445-1 |
MHD445-1.5 |
MHD445-2 |
MHD445-3 |
MHD445-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Manufacturer Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54.64 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 1.5 | 08-00400-00100 | |
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 1.5 | 2.5 | 08-00400-00150 | ||
54.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 08-00400-00200 | ||
78.54 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 08-00400-00300 | ||
74.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 8 | 08-00400-00400 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / High hardness steel –HRC60 / High hardness steel –HRC65 / Edelstahl / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | For High Hardness (Silicone Group) | Shank diameter (d)(mm) | 6 | Overall Length (L)(mm) | 60 |
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung | Torsion Angle (θ) | Hohe Helix (45˚ bis 60˚) |
(γ) Neck Angle(°) | 12 | Blade diameter tolerance(mm) | 0~-0.02 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften