Konfigurierbar in [Schneidenlänge] 0.2 - 6 mm / [Schneidendurchmesser] 0.2 - 6 mm / [Durchmessertoleranz] ±0.005 | ±0.01 mm / [Radius] 0.1 - 3 mm / [Halslänge] 0.5 - 15 mm / [Halsdurchmesser] 0.175 - 5.7 mm
Die Radius-Schaftfräser von NS TOOL sind speziell für präzise Konturbearbeitung, Hochgeschwindigkeitsfräsen und die effizienze Zerspannung von verschiedenen Werkstoffen konzipiert. Durch die 0.2 bis 6 mm lange Schneide wird eine präzise und effiziente Bearbeitung auch in komplexen Anwendungsszenarien abgesichert. Mit einem Schneidendurchmesser von 0.2 bis 6 mm stellen diese Schaftfräser sicher, dass die Maßhaltigkeit präzise bleibt und die Herstellungsqualität konstant. Durch den Radius von 0.1 bis 3 mm und die ±0.005 oder ±0.01 mm Toleranz im Radiusdurchmesser wird Ihre Anwendung immer akkurat unterstützt. Bei einem Halsdurchmesser von 0.175 bis 5.7 mm und einer Halslänge von 0.5 bis 15 mm gewährleisten sie hervorragende Voraussetzungen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | R-Größe (mm) | Schneidenlänge (ℓ) (mm) | Gesamtlänge (L) (mm) | Länge des Unterhalses (?1) (mm) | Schaftdurchmesser (d) (mm) | R Präzision (μm) | Herstellercode | (D) Durchmesser der Schneide (mm) | (d2) Halsdurchmesser (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00555-01011 | 0.2 | 0.175 | |
131.76 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.1 | 0.2 | 50 | 0.5 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00555-01012 | 0.2 | 0.175 | |
90.74 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 4 | 0.005~-0.005 | 08-00555-02011 | 0.4 | 0.365 | |
121.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.2 | 0.4 | 50 | 1 | 6 | 0.005~-0.005 | 08-00555-02012 | 0.4 | 0.365 | |
70.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-03011 | 0.6 | 0.56 | |
100.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.3 | 0.6 | 50 | 1.5 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-03012 | 0.6 | 0.56 | |
64.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 50 | 2 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-04011 | 0.8 | 0.76 | |
94.55 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.4 | 0.8 | 50 | 2 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-04012 | 0.8 | 0.76 | |
67.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 50 | 2.5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-05011 | 1 | 0.95 | |
86.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.5 | 1 | 50 | 2.5 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-05012 | 1 | 0.95 | |
80.25 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.25 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-02511 | 0.5 | 0.46 | |
110.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.25 | 0.5 | 50 | 1.25 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-02512 | 0.5 | 0.46 | |
58.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 50 | 3.8 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-07511 | 1.5 | 1.45 | |
86.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0.75 | 1.5 | 50 | 3.8 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-07512 | 1.5 | 1.45 | |
52.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 50 | 5 | 4 | 0.01~-0.01 | 08-00555-10011 | 2 | 1.94 | |
86.93 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 2 | 50 | 5 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-10012 | 2 | 1.94 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 3 | 60 | 8 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-15012 | 3 | 2.85 | |
95.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 4 | 60 | 10 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-20012 | 4 | 3.8 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 5 | 60 | 12 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-25012 | 5 | 4.8 | |
105.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 6 | 60 | 15 | 6 | 0.01~-0.01 | 08-00555-30012 | 6 | 5.7 |
Loading...
Ausführung | Kugel | Arbeitswerkstoff | Allgemeiner Stahl / Vergütungsstahl / Hochharter Stahl HRC55 / Hochharter Stahl HRC60 / Hochharter Stahl HRC65 / Edelstahl / Titan | Anzahl der Zähne(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Beschichtung | TiAlN | Bearbeitungsanwendung | Gekrümmte Oberfläche / Seite / Eingravierung / R-Nut | Mit/ohne Torsion | Available |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
R-Größe(mm)
Schneidenlänge (ℓ)(mm)
Gesamtlänge (L)(mm)
Länge des Unterhalses (?1)(mm)
Schaftdurchmesser (d)(mm)
R Präzision(μm)
Herstellercode
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften