Teilenummer
|
---|
MSX440-3 |
MSX440-4 |
MSX440-5 |
MSX440-6 |
MSX440-7 |
MSX440-8 |
MSX440-9 |
MSX440-10 |
MSX440-11 |
MSX440-12 |
MSX440-13 |
MSX440-14 |
MSX440-16 |
MSX440-18 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (R) Corner Radius (mm) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 55 | 0.2 | 08-00144-00300 | 0~-0.03 | |
57.00 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 55 | 0.2 | 08-00144-00400 | 0~-0.03 | |
69.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 55 | 0.2 | 08-00144-00500 | 0~-0.03 | ||
62.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 55 | 0.3 | 08-00144-00600 | 0~-0.03 | ||
90.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 7 | 19 | 8 | 60 | 0.3 | 08-00144-00700 | 0~-0.04 | ||
90.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 0.3 | 08-00144-00800 | 0~-0.04 | ||
105.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 9 | 22 | 10 | 70 | 0.3 | 08-00144-00900 | 0~-0.04 | ||
105.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 0.3 | 08-00144-01000 | 0~-0.04 | ||
120.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 11 | 26 | 12 | 80 | 0.3 | 08-00144-01100 | 0~-0.05 | ||
108.83 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 80 | 0.3 | 08-00144-01200 | 0~-0.05 | ||
197.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 26 | 16 | 90 | 0.7 | 08-00144-01300 | 0~-0.05 | ||
197.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | 26 | 16 | 90 | 0.7 | 08-00144-01400 | 0~-0.05 | ||
197.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 90 | 1 | 08-00144-01600 | 0~-0.05 | ||
330.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 32 | 20 | 105 | 1 | 08-00144-01800 | 0~-0.05 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Titan | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mikro-R |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(R) Corner Radius(mm)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften