Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MX225 MUGEN-BESCHICHTUNG 2-schneidiger Schaftfräser, GEWINDE 25

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MX225-0.3
MX225-0.4
MX225-0.5
MX225-0.8
MX225-1
MX225-1.2
MX225-1.5
MX225-1.8
MX225-2
MX225-2.5
MX225-3
MX225-4
MX225-5
MX225-6
MX225-7
MX225-8
MX225-9
MX225-10
MX225-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

24.40 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 0.30.34451208-00025-000300~-0.01

27.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 0.40.44451208-00025-000400~-0.01

20.31 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 0.50.54451208-00025-000500~-0.01

20.31 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 0.80.84451208-00025-000800~-0.01

12.24 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 114451208-00025-001000~-0.01

20.31 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.21.24451208-00025-001200~-0.01

18.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.51.54451208-00025-001500~-0.01

13.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1.81.84451208-00025-001800~-0.01

18.88 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 224451208-00025-002000~-0.01

12.24 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2.52.54451208-00025-002500~-0.01

15.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 336451208-00025-003000~-0.01

17.26 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 446451208-00025-004000~-0.015

18.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 556501208-00025-005000~-0.015

20.12 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 66650-08-00025-00600-0.01~-0.025

62.30 €

5 Arbeitstage 778651208-00025-00700-0.01~-0.03

58.21 €

5 Arbeitstage 88865-08-00025-00800-0.01~-0.03

90.91 €

5 Arbeitstage 9910751208-00025-00900-0.01~-0.03

67.31 €

5 Arbeitstage 10101075-08-00025-01000-0.01~-0.03

90.91 €

5 Arbeitstage 12121280-08-00025-01200-0.01~-0.03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Weak torsion (15 to 25°)

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support