Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
MX435-1 |
MX435-1.5 |
MX435-2 |
MX435-2.5 |
MX435-3 |
MX435-3.5 |
MX435-4 |
MX435-4.5 |
MX435-5 |
MX435-5.5 |
MX435-6 |
MX435-8 |
MX435-10 |
MX435-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | (γ) Neck Angle (°) | Manufacturer Code | Blade diameter tolerance (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1 | 3 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00085-00100 | 0~-0.01 | |
44.96 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 1.5 | 4.5 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00085-00150 | 0~-0.01 | |
31.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | 6 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00085-00200 | 0~-0.01 | |
31.61 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2.5 | 7.5 | 4 | 45 | 12゜ | 08-00085-00250 | 0~-0.01 | |
34.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 9 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00085-00300 | 0~-0.01 | |
63.07 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3.5 | 10.5 | 6 | 45 | 12゜ | 08-00085-00350 | 0~-0.015 | |
38.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 12 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00085-00400 | 0~-0.015 | |
75.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4.5 | 13.5 | 6 | 50 | 12゜ | 08-00085-00450 | 0~-0.015 | |
41.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 15 | 6 | 55 | 12゜ | 08-00085-00500 | 0~-0.015 | |
79.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5.5 | 16.5 | 6 | 60 | 12゜ | 08-00085-00550 | 0~-0.015 | |
40.18 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 18 | 6 | 60 | - | 08-00085-00600 | -0.01~-0.025 | |
104.09 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 24 | 8 | 65 | - | 08-00085-00800 | -0.01~-0.03 | |
122.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30 | 10 | 75 | - | 08-00085-01000 | -0.01~-0.03 | |
121.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 36 | 12 | 80 | - | 08-00085-01200 | -0.01~-0.03 |
Loading...
work material | General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff | Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Coating | TiAlN | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte | Blade tip shape | Mit Führung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
(γ) Neck Angle(°)
Manufacturer Code
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften