MX240 MUGEN-BESCHICHTUNG 2-schneidiger Schaftfräser GEWINDE 40 (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MX240-0.3
MX240-0.4
MX240-0.5
MX240-0.6
MX240-0.7
MX240-0.8
MX240-0.9
MX240-1
MX240-1.1
MX240-1.2
MX240-1.3
MX240-1.4
MX240-1.5
MX240-1.6
MX240-1.7
MX240-1.8
MX240-1.9
MX240-2
MX240-2.1
MX240-2.2
MX240-2.3
MX240-2.4
MX240-2.5
MX240-2.6
MX240-2.7
MX240-2.8
MX240-2.9
MX240-3
MX240-3.1
MX240-3.2
MX240-3.3
MX240-3.4
MX240-3.5
MX240-3.6
MX240-3.7
MX240-3.8
MX240-3.9
MX240-4
MX240-4.1
MX240-4.2
MX240-4.3
MX240-4.4
MX240-4.5
MX240-4.6
MX240-4.7
MX240-4.8
MX240-4.9
MX240-5
MX240-5.1
MX240-5.2
MX240-5.3
MX240-5.4
MX240-5.5
MX240-5.6
MX240-5.7
MX240-5.8
MX240-5.9
MX240-6
MX240-7
MX240-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)
Manufacturer Code Blade diameter tolerance
(mm)

53.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.31.24451208-00040-000300~-0.01

62.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.41.64451208-00040-000400~-0.01

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.524451208-00040-000500~-0.01

30.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.62.44451208-00040-000600~-0.01

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.72.84451208-00040-000700~-0.01

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.83.24451208-00040-000800~-0.01

33.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.93.64451208-00040-000900~-0.01

30.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 144451208-00040-001000~-0.01

44.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.14.44451208-00040-001100~-0.01

46.16 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.24.84451208-00040-001200~-0.01

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.35.24451208-00040-001300~-0.01

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.45.64451208-00040-001400~-0.01

30.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.564451208-00040-001500~-0.01

54.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.66.44451208-00040-001600~-0.01

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.76.84451208-00040-001700~-0.01

37.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.87.24451208-00040-001800~-0.01

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.97.64451208-00040-001900~-0.01

30.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 284451208-00040-002000~-0.01

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.18.44451208-00040-002100~-0.015

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.28.84451208-00040-002200~-0.015

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.39.24451208-00040-002300~-0.015

45.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.49.64451208-00040-002400~-0.015

30.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.5104451208-00040-002500~-0.015

52.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.610.44501208-00040-002600~-0.015

52.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.710.84501208-00040-002700~-0.015

52.58 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.811.24501208-00040-002800~-0.015

43.57 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.911.64501208-00040-002900~-0.015

38.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3126501208-00040-003000~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.112.46501208-00040-003100~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.212.86501208-00040-003200~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.313.26501208-00040-003300~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.413.66501208-00040-003400~-0.015

49.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.5146501208-00040-003500~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.614.46501208-00040-003600~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.714.86501208-00040-003700~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.815.26501208-00040-003800~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.915.66501208-00040-003900~-0.015

41.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4166551208-00040-004000~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.116.46551208-00040-004100~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.216.86551208-00040-004200~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.317.26551208-00040-004300~-0.015

55.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.417.66551208-00040-004400~-0.015

56.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.5186551208-00040-004500~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.618.46551208-00040-004600~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.718.86551208-00040-004700~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.819.26551208-00040-004800~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.919.66551208-00040-004900~-0.015

54.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5206601208-00040-005000~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.120.46601208-00040-005100~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.220.86601208-00040-005200~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.321.26601208-00040-005300~-0.015

63.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.421.66601208-00040-005400~-0.015

56.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.5226651208-00040-005500~-0.015

65.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.622.46651208-00040-005600~-0.015

65.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.722.86651208-00040-005700~-0.015

65.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.823.26651208-00040-005800~-0.015

65.94 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.923.66651208-00040-005900~-0.015

47.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 624665-08-00040-00600-0.01~-0.025

122.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7288901208-00040-00700-0.01~-0.03

120.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 832890-08-00040-00800-0.01~-0.03

Loading...

Grundlegende Informationen

work material General steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / High hardness steel –HRC55 / Edelstahl / Aluminium / Titan / Kupfer / Kunststoff Number of flutes(sheet) 2 Type Quadratisch
Coating TiAlN Machining Application Fläche / Seite / Nut / Schräge Schnitte Blade tip shape Mit Führung
Torsion Angle (θ) Standard-Helix (30˚ bis 40˚)

Technischer Support